メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
ショットキーダイオードに代わるデジタル同期整流器、RapidCharge™など超高電力密度AC/DC電源アダプタに搭載

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOT23-6L
Pkg. Code:
Lead Count (#):6
Pkg. Dimensions (mm):0.118 x 0.118 x 0.0512
Pitch (mm):0.95

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)6
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Temp. Range (°C)-40 to +150°C
ApplicationCompact AC/DC adaptors/Chargers
Compatible Primary-Side ICiW1602, iW1699B, iW1702, iW1760B, iW1762, iW1766C1, iW1780H, iW1781, iW1791, iW1797, iW1799, iW18xx
Parametric CategorySynchronous Rectifier Controllers
Pitch (mm)0.95
Pkg. Dimensions (mm)0.118 x 0.118 x 0.0512
Pkg. TypeSOT23-6L
Product CategorySecondary Side IC
Qty. per Reel (#)3000
Supported Protocols-

説明

iW676デジタル同期整流器は、ルネサスの複数の一次側コントローラとともに使用することで、RapidCharge™や直接充電アプリケーションなど、スマートフォンやタブレット向けの高電力密度、低BOMコストのアダプタに必要な高効率を提供します。

iW676は、独自のデジタルアダプティブターンオフ制御技術により、ニ次側パラレルショットキーダイオードをMOSFETに置き換え、高電力密度化と低コストを実現しました。 iW676は、従来の同期整流器よりも高効率で、置き換えられるダイオードよりも高効率です。

iW676は、最大12Vまでのアプリケーションおよび3Vまでの直接充電において、最小限のBOMコストになるように最適化されています。 また、ルネサス独自のAVP(Active Voltage Positioning: アクティブ電圧ポジショニング)制御を搭載し、超高速DLR(Dynamic Load Response: 動的負荷応答)を実現し、ピンや外付け部品の追加なしに、トラベルアダプタ全体の無負荷時消費電力を20mWまで低減するオプションも用意しています。

iW676のDiaSIM™シミュレーションモデルを用意しています。 詳細やダウンロード先については、DiaSIMのページをご覧ください。