メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Fast Response Time to Voltage Changes
  • Less than 100µA of 'Normally-Off' cut-off current during normal operation
  • Wide Input Voltage Range of 2.5V to 15V (at DRV pin)
  • Built-in Optocoupler LED Driver
    • Minimum 2mA Driver Current

説明

The iW628 is a precision voltage reference used to quickly detect voltage drops on the output of an AC/DC power supply and provide instantaneous feedback to the controller in order to improve the dynamic loop response of the overall power supply.

The device consumes a minimum amount of current, allowing the overall power supply to maintain no-load power consumption levels below 20mW. As a complement to Renesas' family of PrimAccurate™ AC/DC controllers, the iW628 helps improve the already high-performing AC/DC controllers while eliminating additional secondary-side components normally required to achieve similar levels of performance.

アプリケーション

  • AC/DC Power Adapters
  • AC/DC Networking and Embedded Applications
  • Precision Voltage Reference
Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) Free
iW628-00NRNDN/AOut of StockSOT23-3L3#Tape & Reel1Yes
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。