メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
電源アダプタ用45W AC/DCオフラインコントローラ - iW1760に比べ出力リップルが低く、入力電圧の幅が広い

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOIC-8
Pkg. Code:
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):1.27

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)8
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Advanced Features1% Ripple, EZ-EMI, Fast DLR, PrimAccurate
ApplicationAdapters, Chargers, Embedded, Home Appliances, Networking
Control ModePrimary-Side Regulation Peak Current Mode DCM
Controller / IntegratedController
FET Driver Output Current (Max) (A)1
No Load Power (mW)50
Output Power Max (W)45
PWMs (#)1
Parametric CategoryFlyback & Forward Controllers
Pitch (mm)1.27
Pkg. TypeSOIC-8
Qty. per Reel (#)2500
Qualification LevelStandard
Simulation Model AvailablediaSIM
Switching Frequency (KHz)79 - 79
Topology CharacteristicPSR Flyback
UVLO Falling (V)5.5
UVLO Rising (V)13.7
VBIAS (Max) (V)20

説明

iW1760Bは、ルネサスのAC/DCコントローラiW1760の性能を向上させ、12V出力電圧での出力電圧リップルを1%に低減し、Vcc入力電圧範囲を最大25Vまで拡大、保護機能を追加して信頼性を向上させたものです。 iW1760Bは、アクティブモードの最小効率要件に準拠しながら、無負荷時の消費電力50mW未満を実現し、米国DoEの外部電源規格とEUの行動規範、バージョン5、Tier2規格に適合しています。

また、iW1760Bは、ルネサスのSmartDefender™スマートヒカップテクノロジを搭載しており、ケーブルやコネクタのソフト短絡に対応することができます。

iW1760BはiW1760と下位ピン互換性があります。

DiaSIM™シミュレーション・モデルはiW1760Bで使用可能です。 詳細およびダウンロード先については、DiaSIM™のページをご覧ください。