メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
PMBusを用いた耐放射線単相または二相PWMコントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):24
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeNo
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)24
Pb (Lead) FreeNo
MOQ20
Temp. Range (°C)-55 to +125°C
Control ModePeak Current Mode
Control TypeCurrent Mode
Controller / IntegratedController
DescriptionRadiation Hardened Single/Dual Phase Current Mode PWM Controller with PMBus & Telemetry
Die Sale Availability?Yes
Duty Cycle (Max) (%)96
FlowRH Hermetic
Models AvailableiSIM, SIMPLIS
No-Load Operating Current22 mA
Operating Freq (Max) (MHz)1.5
Output Voltage (Max) (V)13.5
Output Voltage (Min) (V)0.2
Outputs (#)2
Outputs (Max) (#)1
PROTO Availability?Yes
Peak Efficiency (%)90
Phase of OutputsOut of Phase
Phases (Max)2
Qualification LevelEM
Quiescent Current11µA
RatingSpace
SYNCH CapabilityYes
Simulation Model AvailableiSim
Supply Voltage (max) (V)19 - 19
Supply Voltage (min) (V)4.5 - 4.5
Switching Frequency (KHz)250 - 1500
Switching Frequency (max) (kHz)1500
Switching Frequency (min) (kHz)250
TopologySync. Buck
Topology [Rail 1]Buck
VREF (V)0.2 - 1.2

説明

ISL73849SLHはPMBusベースの同期整流降圧コントローラで、単相または二相コントローラとして動作します。 これはISL73041SEH(ハーフブリッジGaN FETドライバ)と連携し、商業宇宙用途向けのPOL電源を生成することを意図しています。 この電源ICは-55°Cから+125°Cまでの軍用温度範囲で動作し、24リットルの気密密封セラミックデュアルフラットパック(CDFP)パッケージまたはダイ形態で提供されています。

入力電圧範囲は4.5Vから19Vで、プログラム可能なスイッチング周波数は250kHzから1.5MHzまで、1つの抵抗で対応可能です。 出力は200mV以上の電圧を調節でき、上限は最小オフ時間と選択されたスイッチング周波数によって制限されます。

ISL73849SLHはカレントシェアリング機能を備えており、1つのデバイス内での2相動作と2台のISL73849を用いた4相動作を可能にし、すべて外部クロックは必要ありません。 他の周波数での多相運転には、ISL74420が追加のスケーラビリティを提供し、多相電力アーキテクチャにおいて柔軟なソリューションとなります。

広い入力電圧範囲により、大電流FPGAコアやその他の汎用電源ソリューションに適した電源オプションとなります。 ISL73849SLHは電流モードを採用しており、ループ補正を簡素化し、優れた応答性能を実現します。 さらに、出力はリモートで検出され、負荷条件時の電圧降下を補正します。 これらすべてが組み合わさり、最小限の部品で済み、高い電流密度を実現した堅牢な電源ソリューションを実現しています。

また、トライレベル出力を備えており、中規模の電圧を駆動してパワーステージにハイインピーダンス状態に入るように信号を送ることで、故障から優れた保護を提供します。 PMBusを使った制御、テレメトリ、故障報告により、MCUを使ってISL73849SLHを簡単にプログラムできます。