メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
Rad Hard 1/2 フェーズ電流モードPWMコントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOICW
Pkg. Code:MVC
Lead Count (#):24
Pkg. Dimensions (mm):15.4 x 7.5 x 0.00
Pitch (mm):1.3

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (ISL73847SLHMBZ)ダウンロード
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Pkg. TypeSOICW
Description75krad(Si)
Carrier TypeTray
MOQ25
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
CAGE code34371
Control ModePeak Current Mode
Control TypeCurrent Mode
DSEE (MeV·cm2/mg)86
Die Sale Availability?Yes
FlowRH Plastic
Lead Count (#)24
Length (mm)15.4
No-Load Operating Current12 mA
Output Current (Max) [Rail 1] (A)140
Output Voltage (Max) (V)19
Output Voltage (Min) (V)0.6
PROTO Availability?Yes
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryNickel/Palladium/Gold-Silver - e4
Peak Efficiency (%)91
Phases (Max)2
Pitch (mm)1.3
Pkg. Dimensions (mm)15.4 x 7.5 x 0.00
Qualification LevelClass Pe
Quiescent Current11µA
RatingSpace
SYNCH CapabilityYes
Simulation Model AvailableiSim
Supply Voltage (max) (V)19 - 19
Supply Voltage (min) (V)4.5 - 4.5
Switching Frequency (KHz)250 - 1500
Switching Frequency (max) (kHz)1500
Switching Frequency (min) (kHz)250
TID LDR (krad(Si))75
Temp. Range (°C)-55 to +125°C
TopologySync. Buck
Topology [Rail 1]Buck
VREF (V)0.6
Width (mm)7.5

説明

ISL73847SLHは、単相または二相コントローラとして動作する同期整流降圧コントローラです。 ISL71441SLH(ハーフブリッジGaN FETドライバ)と連携して、商用宇宙アプリケーション向けのポイントオブロード電圧レールを生成します。

このデバイスは、4.5V〜19Vの入力電圧範囲で、1本の抵抗がついており、プログラム可能な250kHz〜1.5MHzPWM出力スイッチング周波数を備えています。 出力は600mV以上での電圧を安定化し、オフ時間と選択したスイッチング周波数の上限で制限されます。

このISL73847SLHはカレントシェアを内蔵しており、1つのデバイス内での2フェーズ動作と2つのISL73847SLHデバイスを使用した4フェーズ相動作を可能にし、すべて≤1.04MHzの外部クロックを必要としません。 他の周波数でのマルチフェーズ動作の場合、ISL74420は追加の拡張性を提供し、多相電源アーキテクチャの柔軟なソリューションになります。

入力電圧範囲が広いため、大電流FPGAコア電源および汎用電源アプリケーションに最適です。 電流モードアーキテクチャは、ループ補償を簡素化し、リップル除去を強化し、負荷時の電圧降下を補償するリモートセンシングをサポートします。 これらの機能は、効率的で信頼性の高いパフォーマンスを確保しながら、外部コンポーネントを最小限に抑える高密度で堅牢な電源ソリューションを提供します。

また、ISL73847SLHはトライレベル出力を備えており、ミッドスケール電圧を駆動してパワーステージがHi-Z状態になるように信号を送り、障害に対する優れた保護を行います。

ISL73847SLHは、-55°Cから+125°Cまでの軍用温度範囲で動作し、24 Ld WSOICプラスチックパッケージで入手可能です。