メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • ルネサスRad Hard QML-P相当スクリーニングおよびQCIフロー(R34TB0005EU)に適合
    • すべてのスクリーニングおよびQCIはMIL-PRF-38535 Class Pに準拠
  • 電源範囲: 2.7V~40V
  • 入力コモンモード範囲: -0.3V~40V
  • トランスコンダクタンス:2µA/mV(typical)
    • 精度:±1%(TA = 25°C)
    • 精度:±1.5%(TA = -55°C、125°C)
  • 電圧オフセット:10µV(typical)、V+ = 12V
  • 単一抵抗による調節可能なゲイン
  • 動作温度範囲: -55~+125°C
  • NASA低アウトガス仕様に適合
  • NiPdAu-Agリード仕上げの14ピンTSSOP
  • TID放射線ロット受入試験(RLAT)(LDR:≤ 10mrad(Si)/s)
    • LDR (≤ 10mrad(Si)/s): 75krad(Si)
  • SEE特性評価
    • RS+ = 35VおよびV+ = 35V、86.4MeV•cm²/mgにおいてDSEEなし
    • SET ≤ 2.74E-3cm²(86.4MeV•cm²/mg)
    • SEFI < 10µm²(86.4MeV•cm²/mg)

説明

ISL70100SLHは、ルネサス独自のPR40シリコン・オン・インシュレータ(SOI)プロセスで製造された、耐放射線性40V電流検出アンプです。 このデバイスは、2.7V〜40Vの広い電源範囲を備えています。 入力コモンモード電圧は電源電圧に依存せず、-0.3V~40.0Vの範囲に対応しているため、ハイサイドおよびローサイドのアプリケーションに最適です。

ISL70100SLHは、外付けの検出抵抗を使用して電流を監視し、検出電圧に比例した電流を出力するトランスコンダクタンスアンプです。 全体の電圧ゲインは、出力からグランドに接続する1個の抵抗で調整できます。

本アンプは、オフセット電圧と入力バイアス電流が極めて小さく、高精度センシングアプリケーションに最適です。 最小帯域幅500kHz、スルーレート500µA/µsを備え、遠隔測定用途での電流フィードバックに適しています。 本デバイスの電源をオフにすると(V+ = V- = 0V)、検出ピン(RS+、RS-)はハイインピーダンスとなり、監視対象回路への負荷を防ぎます。

本デバイスは、プラスチック製14ピンTSSOPパッケージで提供されます。 動作温度範囲は-55°C~+125°Cです。

パラメータ

属性
RatingSpace
Common Mode Input Range (V)-0.3 - 40
Supply Voltage (min) (V)2.7 - 2.7
Supply Voltage (max) (V)40 - 40
Transconductance (typ) (µA/mV)2
Voltage Offset (typ) (µV)10
Temp. Range (°C)-55 to +125°C
TID LDR (krad(Si))75
DSEE (MeV·cm2/mg)86.4
FlowRH Plastic
Qualification LevelClass P
Die Sale Availability?No
PROTO Availability?No

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TSSOP5.0 x 4.4 x 0.90140.7

アプリケーション

  • ハイサイドまたはローサイドの電流センシング
  • バッテリ監視
  • 電源管理
  • モータ制御
  • コマンド、テレメトリ、および制御システム

適用されたフィルター