特長
- 低消費電流:390μA
- 広範囲電源:1.8V〜5.5V
- ゲイン帯域幅製品:5MHz
- 入力バイアス電流:最大20pA
- 動作温度範囲:-40 ℃~+125 ℃
- パッケージ:SOIC14、TSSOP14
説明
ISL28414 は電源電圧範囲が1.8V~5.5Vの低電力クワッドチャネル汎用、レール・ツー・レール入出力オペアンプです。 主な特長として、室温で最大390μA/chの低電源電流、低バイアス電流、広範囲入力電圧により、ISL28414デバイスは幅広いアプリケーションに対応する優れた汎用オペアンプとなります。 ISL28414はTSSOP14とSOIC14のパッケージが用意され、-40 °Cから+125 °Cの拡張温度範囲で動作します。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Channels (#) | 4 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +125°C |
| Bandwidth (MHz) | 5 |
| Gain Min | 1 |
| Offset Voltage (Max) (mV) | 4 |
| IBIAS (nA) | 0.003 |
| IOUT (A) | 0.031 |
| CMRR (dB) | 72 |
| PSRR (db) | 71 |
| Rail-to-Rail Input | Yes |
| Rail-to-Rail Output | Yes |
| IS per Amp (mA) | 0.039 |
| Noise VN (nV/√Hz) | 40 |
| Single Supply Voltage Range (V) | 1.8 - 5.5 |
| Slew Rate (V/µs) | 2.5 |
| VOUT (V) | 4.99 |
| VS (Min) (V) | 1.8 |
| VS (Max) (V) | 5.5 |
| AVOL (dB) | 90 |
| Enable | No |
| Qualification Level | Standard |
アプリケーション
- Power supply control/regulation
- Process control
- Signal gain/buffers
- Active filters
- Current shunt sensing
- Transimpedance amp
適用されたフィルター
読込中