G3-PLCアライアンス
G3-PLCアライアンスは、最先端技術である G3-Hybrid および G3-PLC の普及と発展を推進しています。 これらの技術は、さまざまな業界におけるスマートグリッドやIoTアプリケーションの高まる通信要件に対応するために設計されています。 G3-HybridおよびG3-PLCは、高い信頼性、効率性、コスト効率に優れたソリューションを提供し、最新の通信インフラを構築するための強固な基盤となります。
電力線通信(PLC)モデムICは、ACおよびDCの電力線において長距離かつセキュアな通信を実現し、情報を迅速かつ正確に収集することができます。 PLCモデムICは、G3-PLCやPoweRline Intelligent Metering Evolution(PRIME)を含む多くの国際規格に準拠しています。 評価ボードやソフトウェアなど、評価を迅速に開始できる充実した開発環境も提供しています。 スマートメータ用途に加え、PLCモデムICはHVAC、照明制御、水中ポンプなど、幅広い用途にも適しています。
環境に適応する高度で堅牢な通信アルゴリズムを、276MHz動作の高性能DSPで実現します。
CPU/DSPデュアルコアアーキテクチャにより、世界各地で使用される多様な電力線通信プロトコルや複数の周波数帯域に柔軟に対応します。
AES-128ハードウェア暗号化エンジンにより、高度な通信セキュリティを実現します。
G3-PLCアライアンスは、最先端技術である G3-Hybrid および G3-PLC の普及と発展を推進しています。 これらの技術は、さまざまな業界におけるスマートグリッドやIoTアプリケーションの高まる通信要件に対応するために設計されています。 G3-HybridおよびG3-PLCは、高い信頼性、効率性、コスト効率に優れたソリューションを提供し、最新の通信インフラを構築するための強固な基盤となります。