メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Complete 12-bit A/D Converter with Reference and Clock
  • Full 8-bit, 12-bit, or 16-bit Microprocessor Bus Interface
  • Bus Access Time: 150ns
  • No Missing Codes Over Temperature
  • Minimal Setup Time for Control Signals
  • Fast Conversion Time (Max): 25μs
  • Low Noise, via Current-Mode Signal Transmission Between Chips
  • Byte Enable/Short Cycle (AO Input)
  • Guaranteed Break-Before-Make Action, Eliminating Bus Contention During Read Operation. Latched by Start Convert Input (To Set the Conversion Length)
  • Supply Voltage: ±12V to ±15V
  • Pb-Free Available (RoHS Compliant)

説明

The HI-574A/883 is a complete 12-bit, analog-to-digital converter, including a +10V reference clock, three-state outputs, and a digital interface for microprocessor control. Successive approximation conversion is performed by two monolithic dice housed in a 28-lead package. The bipolar analog die features our dielectric isolation process, which provides enhanced AC performance and freedom from latch-up.

パラメータ

属性値
RatingMIL-STD-883
ADCSAR
Analog Supply Voltage (V)5 - 5
Channels (#)1
Conversion Rate (Max) (kSPS)40
Differential NonLinearity LSB1
Integral NonLinearity LSB1
Power Consumption (mW)385
Resolution (bits)12
Shutdown ModeNo
Temp. Range (°C)-55 to +125°C
FlowHarsh Environment & MIL-STD-883
Qualification LevelClass Q
Die Sale Availability?No
PROTO Availability?No

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SBDIP35.6 x 15.1 x 2.41282.5

アプリケーション

  • Military and Industrial Data Acquisition Systems
  • Electronic Test and Scientific Instrumentation
  • Process Control Systems
Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreePb Free CategoryMOQTemp. Range (°C)
5962-8512704XAActiveAvailableIn StockSBDIP28#TubeNot ApplicableNoHot Solder dip over Compliant Undercoat39-55 to +125°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。