メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

H8S/2630, 2639, 2638, 2636, 2635は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX63T などをご検討ください。

アプリケーション

  • Home Appliance
型名状態サンプル在庫パッケージCPUBit SizeRAM (KB)Program Memory (KB)Lead Count (#)Operating Freq (Max) (MHz)TimerADCDACRTCLVD or PVDDMAEthernetCAN (ch)Temp. Range (°C)
HD6432639UXXXFNRNDN/A在庫切れFQFPH8S/26001616KB256KB128#20MHz16-bit x 6-ch10-bit x 12-ch8-bit x 2-chYesNoNoNo2-20 to +75°C
HD6432639UXXXFJNRNDN/A在庫切れFQFPH8S/26001616KB256KB128#20MHz16-bit x 6-ch10-bit x 12-ch8-bit x 2-chYesNoNoNo2-40 to +85°C
HD6432639UXXXFLNRNDN/A在庫切れFQFPH8S/26001616KB256KB128#16MHz16-bit x 6-ch10-bit x 12-ch8-bit x 2-chYesNoNoNo2-40 to +105°C
HD6432639WXXXFNRNDN/A在庫切れFQFPH8S/26001616KB256KB128#20MHz16-bit x 6-ch10-bit x 12-ch8-bit x 2-chYesNoNoNo2-20 to +75°C
HD6432639WXXXFJNRNDN/A在庫切れFQFPH8S/26001616KB256KB128#20MHz16-bit x 6-ch10-bit x 12-ch8-bit x 2-chYesNoNoNo2-40 to +85°C
HD6432639WXXXFLNRNDN/A在庫切れFQFPH8S/26001616KB256KB128#16MHz16-bit x 6-ch10-bit x 12-ch8-bit x 2-chYesNoNoNo2-40 to +105°C
HD64F2639UF16LVNRNDN/A在庫切れFQFPH8S/26001616KB256KB128#16MHz16-bit x 6-ch10-bit x 12-ch8-bit x 2-chYesNoNoNo2-40 to +105°C
HD64F2639UF20JVNRNDN/A在庫切れFQFPH8S/26001616KB256KB128#20MHz16-bit x 6-ch10-bit x 12-ch8-bit x 2-chYesNoNoNo2-40 to +85°C
HD64F2639UF20VNRNDN/A在庫切れFQFPH8S/26001616KB256KB128#20MHz16-bit x 6-ch10-bit x 12-ch8-bit x 2-chYesNoNoNo2-20 to +75°C
HD64F2639WF16LVNRNDN/A在庫切れFQFPH8S/26001616KB256KB128#16MHz16-bit x 6-ch10-bit x 12-ch8-bit x 2-chYesNoNoNo2-40 to +105°C
HD64F2639WF20JVNRNDN/A在庫切れFQFPH8S/26001616KB256KB128#20MHz16-bit x 6-ch10-bit x 12-ch8-bit x 2-chYesNoNoNo2-40 to +85°C
HD64F2639WF20VNRNDN/A在庫切れFQFPH8S/26001616KB256KB128#20MHz16-bit x 6-ch10-bit x 12-ch8-bit x 2-chYesNoNoNo2-20 to +75°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。