概要
GR-SAKURAは、RXファミリRX63NグループMCU用のGRリファレンスボードで、インターネットに接続したPCやタブレット端末、およびスマートフォンとUSB接続して使用します。
スタンダードなGR-SAKURAと高機能なGR-SAKURA-FULLの2種類があります。
なお、GR-SAKURA IIはRAMを256Kバイトに拡張した製品です。それ以外は同様です。

GR-SAKURA-FULL
GR-SAKURAにLANコネクタ(RJ-45)、USBホストコネクタおよびDCジャックMMCカードソケットを実装した高機能評価ボード

GR-SAKURAピンマップ

詳細仕様
搭載マイコン
RX63N(R5F563NBDDFP 100pin QFP)
(IIはR5F563NYDDFP)ROM/RAM
1MB/128KB
(IIはRAM 256KB)Data Flash
32KB
動作周波数
96MHz (外部発振12MHzを8逓倍)
サブクロック
32.768kHz
動作電圧
3.3V
ボード搭載
USBホスト/ペリフェラル(排他使用)、Ethernet、Micro SDソケット、XBee用インタフェース、JTAGインタフェース、DC電源ジャック(5V)、ユーザスイッチ、リセットスイッチ、Arduinoシールド用インタフェース、ユーザ用LED、USBマスストレージライクなプログラム書き込み。
関連情報
回路・デザイン
- gr-sakura-schematic-notes-20190917 (PDF) - GR-SAKURA 回路図に関する注意事項(PDF)
- 部品表
- レイアウト
スケッチリファレンス
- GR-SAKURAスケッチリファレンス
プログラム作成・書き込み
- GR-SAKURA特設 Webコンパイラでスケッチ
- GR-SAKURA特設 IDE for GRでスケッチ
e2 studio用プロジェクト
Eclipseをベースにした開発環境e2 studioでスケッチを行うためのプロジェクトファイルです。e2 studioのダウンロードとインストールについてはe2 studio製品ページを参照してください。
- クリックしてダウンロードしてください。e2 studioのメニュー「ファイル」→「インポート」から、既存ワークスペースとしてアーカイブファイル(zip)のままインポートできます。
GR-SAKURA Sketch v223a Project File (ZIP)
補足:このプロジェクトはe2 studio version 7.6でエクスポートしました。
技術サポート情報
- お問合せE-mail gadget_renesas@lm.renesas.com