メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

概要

GR-KAEDEは、RXファミリRX64MグループMCU用のGRリファレンスボードで、カメラ用の専用バス、オンボードSDRAMによって最大10fpsのVGAクラスの画像処理が可能です。

Arduino UNOと互換性のある端子配置、ライブラリが準備されており、マイコンの専門知識がなくても導入が容易になっています。

GR-KAEDEの主な機能

GR-KAEDE

gr-kaede-board

GR-KAEDE with camera

  • オプションのカメラモジュールによって、画像処理が可能。
  • 人物検知、物体検知が可能。最大10fps VGAクラスの処理性能を実現。
gr-kaede-camera-option

gr-kaede-pin-map

詳細仕様

搭載マイコン

RX64M(R5F564MLCDFB 144pin QFP)

ROM/RAM

4MB(※)/552KB

Data Flash

64KB

動作周波数

96MHz (外部発振12MHzを8逓倍)

サブクロック

32.768kHz

動作電圧

3.3V

ボード搭載

USBホスト/ペリフェラル(排他使用)、Ethernet、Micro SDソケット、JTAGインタフェース、DC電源ジャック(5V)、ユーザスイッチ、リセットスイッチ、Arduinoシールド用インタフェース、カメラボード用インタフェース、ユーザ用LED、USBマスストレージライクなプログラム書き込み。

※USBマスストレージ書き込み使用時は、約1920KBまで使用可能。

スケッチリファレンス

  • GR-KAEDEスケッチリファレンス

プログラム作成・書き込み

  • カメラで動体検知をしてみよう!

e2 studio用プロジェクト

Eclipseをベースにした開発環境e2 studioでスケッチを行うためのプロジェクトファイルです。e2 studioのダウンロードとインストールについてはe2 studio製品ページを参照してください。

  • クリックしてダウンロードしてください。e2 studioのメニュー「ファイル」→「インポート」から、既存ワークスペースとしてアーカイブファイル(zip)のままインポートできます。
    GR-KAEDE Sketch v121-e2v7 Project File (ZIP)

補足:e2 studio Version 7.2でエクスポートしたプロジェクトです。

ボード購入について

下記サイトからご購入いただけます。