メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Less than 0.18in2 footprint for the complete 600mA converter
  • Components on one side of PCB
  • Max height 1.1mm MSOP10
  • Power-Good (PG) output
  • Internally-compensated voltage mode controller
  • Up to 95% efficiency
  • <1µA shut-down current
  • 120µA quiescent current
  • Overcurrent and over-temperature protection
  • External synchronizable up to 12MHz
  • Pb-Free plus anneal available (RoHS compliant)

説明

The EL7530 is a synchronous, integrated FET 600mA step-down regulator with internal compensation. It operates with an input voltage range from 2. 5V to 5. 5V, which accommodates supplies of 3. 3V, 5V, or a Li-Ion battery source. The output can be externally set from 0. 8V to VIN with a resistive divider. The EL7530 features automatic PFM/PWM mode control, or PWM mode only. The PWM frequency is typically 1. 4MHz and can be synchronized up to 12MHz. The typical no load quiescent current is only 120µA. Additional features include a Power-Good output, 1µA shut-down current, short-circuit protection, and over-temperature protection. The EL7530 is available in the 10-pin MSOP package, making the the entire converter occupy less than 0. 18n2 of PCB area with components on one side only. The 10-pin MSOP package is specified for operation over the full -40°C to +85°C temperature range.

アプリケーション・ブロック図

Power Sequencer & I/O Expander for Printers (PPC/MFP) Block Diagram
プリンタ (PPC/MFP) 用パワーシーケンサ & I/Oエキスパンダ
高性能PPC/MFPプリンタ用のMCUベースのパワーシーケンサ & I/Oエキスパンダ。

その他アプリケーション

  • PDA and pocket PC computers Bar code readers Cellular phones Portable test equipment Li-Ion battery powered devices Small form factor (SFP) modules
Part NumberStatusSamplesStockRoHSPackageLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)
EL7530IYZObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
MSOP10#Tube3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
EL7530IYZ-T13ObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
MSOP10#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
EL7530IYZ-T7ObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
MSOP10#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。