概要
ルネサスは、実世界のアナログ信号を正確で信頼性の高いデジタルデータに変換するためのソリューションを幅広く提供しています。 デジタルポテンショメータや高精度電圧リファレンスから、高精度SAR型A/DコンバータやΔΣ型A/Dコンバータ、および最大数百MSPSのサンプリングレートに対応する高速A/Dコンバータまで、当社の製品ラインアップは多岐にわたります。
ルネサスでは高分解能・高速の信号処理技術を最優先に設計しており、あらゆる用途において優れた精度を確保しています。 さらに、JESD204B準拠インターフェースやFloating Gate Array™(FGA™)技術を採用した電圧リファレンスを活用することで、重要な洞察と高い制御性を実現可能です。 これらの技術はシグナル・チェーン全体のノイズを最小限に抑え、精度を向上させることで、システム設計を迅速かつ自信を持って進めるための強力な支援となります。
インテリジェントシステムのための実世界の信号
高性能なデータコンバータは、アナログ信号とAIのような高密度コンピューティングシステムとの橋渡しをする存在です。 ルネサスの競争力あるデータコンバータソリューションは、お客様のシステムに高い競争力をもたらします。
シグナルチェーン全体における精度とスピード
当社の製品ラインアップには、高精度SAR型およびΔΣ型A/Dコンバータ、500 MSPS対応の高速A/Dコンバータ、そしてJESD204Bなどの最新インターフェースをサポートする多彩な製品が含まれています。これらの製品により、通信、計測、産業システム全般にわたり、高分解能センシングと高速な信号捕捉を可能にしています。
安定した電圧リファレンス、低ノイズ、シンプルな設計
高い安定性を誇るFGA™およびバンドギャップ技術を用いた高精度電圧リファレンスと、柔軟なデジタルポテンショメータを組み合わせることで、システム全体のノイズを抑えつつ精度を向上させ、キャリブレーションを含む設計を容易にします。