メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

A/Dコンバータ(ADC) - 高速

ルネサスは、要求の厳しい高速データ変換アプリケーション向けに設計された、超低消費電力・高性能なA/Dコンバータ(ADC)を提供しています。 このポートフォリオは、8~16ビットの分解能と40MSPS~500MSPSのサンプルレートを網羅し、速度・電力効率・精度の最適なバランスを実現しています。

高性能データコンバータISLA2xxファミリは、JESD204Bに準拠した高速シリアル出力に対応し、デュアルチャネル12ビットおよび14ビット、ならびにシングルチャネル14ビットおよび16ビットの各A/Dコンバータをラインアップすることで、幅広いシステム要件に対応します。

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。