適用されたフィルター
8製品中の8
Drag here to set row groups
Drag here to set column labels
型名
説明
ブロック図
状態
在庫
参考価格(米ドル)
サンプル
Resolution (bits)
Channels (#)
Conversion Rate (Max) (kSPS)
INL (%FS)
Analog Supply Voltage (V)
Digital Supply Voltage (V)
Supply Voltage (V)
Power Consumption (mW)
Noise (μVrms)
Qualification Level
Lead Count (#)
Pkg. Type
耐放射線8チャネル、14ビット、900/480kspsSAR A/Dコンバータ
—
サンプル入手可能
14
8
900
—
4.5 - 5.5
—
—
90
—
Radiation Tolerant Plastic
48
TQFP
Radiation Hardened 8-Channel 14-Bit 900/480kSPS SAR ADC
—
サンプル入手可能
14
8
960
—
4.5 - 5.5
—
—
90
—
Class Ve, EM
28
CFP
Complete, 12-Bit A/D Converters with Microprocessor Interface
—
サンプル入手可能
12
1
40
—
5
—
—
385
—
Standard
28
SBDIP
低ノイズ24ビット デルタシグマADC
1ku | $11.90
サンプル入手可能
24
2
4
0.0002
4.75 - 5.25
2.7 - 5.25
4.75 - 5.25
33.75
0.007
Standard
24
TSSOP
Low-Noise 24-bit Delta Sigma ADC
1ku | $9.34
サンプル入手可能
24
2
0.08
0.0002
5
2.7 - 5.25
5
50
1.2
Standard
24
TSSOP
Complete, 12-Bit A/D Converters with Microprocessor Interface
—
サンプル入手可能
12
1
40
—
5
—
—
385
—
Class Q
28
SBDIP
Complete, 12-Bit A/D Converters with Microprocessor Interface
—
サンプル入手可能
12
1
67
—
5
—
—
515
—
Class Q
28
SBDIP
Radiation Hardened 14-Bit 1MSPS SAR ADC
—
サンプル入手可能
14
1
1000
—
4.5 - 5.5, 3 - 3.6
—
—
28
—
Class Ve, EM
14
CFP
全て選択
型名
Enabled
型名
説明
Enabled
説明
状態
Enabled
状態
在庫
Enabled
在庫
参考価格(米ドル)
Enabled
参考価格(米ドル)
サンプル
Enabled
サンプル
Resolution (bits)
Enabled
Resolution (bits)
Channels (#)
Enabled
Channels (#)
Conversion Rate (Max) (kSPS)
Enabled
Conversion Rate (Max) (kSPS)
INL (%FS)
Enabled
INL (%FS)
Analog Supply Voltage (V)
Enabled
Analog Supply Voltage (V)
Digital Supply Voltage (V)
Enabled
Digital Supply Voltage (V)
Supply Voltage (V)
Enabled
Supply Voltage (V)
Power Consumption (mW)
Enabled
Power Consumption (mW)
Noise (μVrms)
Enabled
Noise (μVrms)
Qualification Level
Enabled
Qualification Level
Lead Count (#)
Enabled
Lead Count (#)
Pkg. Type
Enabled
Pkg. Type
to of
Page of
選択済の比較製品
5製品まで比較できます