メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
デュアル出力3A + 3AサブPMICによって高性能モバイルプロセッサおよびメモリに対応

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:WLCSP
Pkg. Code:
Lead Count (#):24
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)24
Carrier TypeTray
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Integrated step-down DC/DC Converter Channels (#)1
Qty. per Reel (#)140
Pb (Lead) FreeYes
Battery InterfaceNo
Bus Voltage (Max) (V)5.5
Comm. InterfaceI2C
Function2-ch PMIC
GPIOs (#)4
Input Voltage (Max) (V)5.5
Input Voltage (Min) (V)2.5
Input Voltage Range (V)2.5 - 5.5
Integrated Battery ChargerNo
Linear OutputNo
MOQ140
Multi-Phase Supportfixed
Output Current Max (A)6
Outputs (#)2
Parametric CategoryMulti-Channel Power Management ICs (PMICs)
Pitch (mm)0.4
Pkg. TypeWLCSP
Processor NameRZ N2H, T2H
Processor SupplierRenesas
Product TypeMPU
Qualification LevelStandard
Step-up DC/DC converter Channels (#)0
Switching Frequency (MHz)4 - 4
Switching Regulators2
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Total step-down DC/DC converter channels (#)2
USB-Power ManagementNo
VIN Range (V)2.5 - 5.5

説明

DA9220は、スマートフォン、タブレット、RFモジュール、その他モバイル用途アプリケーションのCPU、GPU、DDRメモリレールに適したサブPMICです。

DA9220は、2つの単相降圧コンバータを内蔵しており、各相には0.10μHの小型外付けインダクタが必要です。0.3V〜1.9Vの出力電圧範囲で最大3Aの出力電流を供給できます。2.5V~5.5Vの入力電圧範囲は、すべてのリチウムイオンバッテリ供給アプリケーションを含むが、これに限定されない、さまざまな低電圧システムに適しています。

メリット

  • 入力電圧範囲は、シングルセル・リチウムイオンバッテリまたは標準的な3.3Vや5Vシステムレールへの適用の柔軟性を提供
  • 差動電圧センシングにより、モバイルSoCのCPUコアに求められる厳しいレギュレーション精度を実現
  • 4MHzのスイッチング周波数は、出力インダクタのフットプリントと高さを削減し、出力キャパシタンスを最小化し、BOMコストを低減
  • I2CまたはGPIOインタフェースを介してトリガされた出力動的電圧制御(DVC)により、システムの消費電力を最適化できます