メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 2.8V to 5.5V input voltage
  • 0.3V to 1.57V output voltage
  • 12A output current
  • 24A output current in parallel configuration
  • 3MHz nominal switching frequency
  • Output voltage accuracy ±2.5%
  • Adjustable soft-start
  • -40 °C to +85 °C temperature range
  • Package: VFBGA-42 (5.6mm x 4.8mm, 0.8mm pitch)

説明

DA9210-A is a flexible and scalable dual-output sub-PMIC designed to meet the high power requirements of a wide range of multicore SoCs, GPUs, and FPGAs. It includes one high-current buck converter that provides up to 12 amps per buck. This device is suitable for infotainment, telematics, and ADAS applications, featuring a multiphase topology for outstanding load transient response. All bucks use integrated power switches, eliminating the need for external FETs. Additionally, the high device switching frequency enables the use of low-profile inductors, resulting in a cost-effective and compact system solution. This solution is available in Automotive Grade 3.

Key Benefits:

  • Dynamic Voltage Control (DVC)
  • Integrated power switches
  • Remote sensing at the point of load
  • High efficiency across a wide output range
  • Low output ripple
  • Scalable solution offering up to 24A

アプリケーション

  • Infotainment
  • Portable navigation devices
  • Full-scale integrated cockpits
  • Heads-Up Displays (HUDs)
Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)
DA9210-xxFN2-ANRNDN/AOut of StockVFBGA48#
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。