メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:MODULE
Pkg. Code:MN0016AA
Lead Count (#):16
Pkg. Dimensions (mm):12.5 x 14.5 x 2.8
Pitch (mm):1.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeMODULE
Lead Count (#)16
Carrier TypeTape & Reel
ADC10-bit x 4-ch
ApplicationAsset tracking, Beacons, Connected health, Disposables, RCU, ATLASlite, HID, IoT, Data pipes
Flash Memory (KB)128KB
GPIOs (#)9
Integrated DCDCBuck
Output Power Range (dBm)-19.5 - 4
Rx current (mA)2.7
Tx Current (mA)2.6
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Country of AssemblyTHAILAND
2MbpsNot Supported
AoANot Supported
AoDNot Supported
Bluetooth® MeshNot Supported
CPUM0+
Clock Rate (MHz)16
Execute from FLASHNo
Extended AdvertisingNot Supported
External Rails and Load CapacityNone
Flexible System ClockYes
GATT CachingNot Supported
Hardware Crypto EngineYes
I2C (#)1
Integrated Battery ChargerNo
LE Coded PHY (Long Range)Not Supported
LE Data Length ExtensionsSupported
MCU/MPUM0 +
MOQ300
Memory Size (OTP) (KB)12
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Operating Freq (Max) (MHz)16
Pb (Lead) FreeYes
Periodic AdvertisingNot Supported
Pitch (mm)1.5
Pkg. Dimensions (mm)12.5 x 14.5 x 2.8
Price (USD)$4.96639
Proprietary 2G4 protocolNo
QSPI Interface (#)0
Qty. per Reel (#)100
RAM (KB)64KB
ROM (KB)160
Recommended for new DesignsYes
SPI (#)1
Sensitivity (dBm) (dBm)-92.5
UART (#)2
USB Ports (#)0
Vcc (V)1.8-3.6
Wireless StandardBLE 5.3 Core specification

説明

DA14535MODは、最も低消費電力で低価格の完全内蔵型Bluetooth® Low Energy v5.3モジュールで、世界的に認証されており、製品をスマートフォンにワイヤレス接続し、迅速かつ簡単に試運転/制御/アラート/データ収集を行うための高速アップグレードプロジェクトなど、さまざまなアプリケーションに最適です。 DA14535MODは、市場で採用されているDA14531MODとピンコンパチブルで機能的にも同等です。両モジュールともCortex-M0+を利用し、クロックは16MHz、オンダイRAM、ROM、OTPは1Mbitフラッシュ、32MHz水晶振動子、パワーインダクタ、RFマッチング、プリントアンテナを内蔵しています。 DA14535MODは、以下の主な機能でDA14531MODとは異なります。

  • 最大+3dBmの送信出力
  • 64kb RAM、160kb ROM、12kb OTP
  • BT5.3に準拠
  • ホストMCUベースの動作のための2線式UARTサポート*

*この機能は、工場出荷時にフラッシュにセカンダリブートローダーを書き込むことでサポートされています。 ホストMCUも存在するアプリケーションでは、この機能により、ホストMCUのメモリを使用して、BLE Data pump用のDA14535MODコードを保存し、ダウンロードすることができます。 そのため、最終製品の生産テスト中にDA14535MODへの再プログラミングを不要とすることができます。