メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
システムノイズフロアの低減

システムノイズフロアの低減

低ジッタと低スキューによりクロック信号のタイミング不確実性が最小化され、システムのノイズフロアが低減されると共に、信号の品質が向上します。

プログラマブル設計の柔軟性

プログラマブル設計の柔軟性

周波数と位相アライメントの微調整により、システム統合が容易となり、固定周波数部品の必要性が低減されます。

幅広い電圧範囲:

幅広い電圧範囲:

システムアーキテクチャ間の互換性により、電圧レベルのシームレスな統合が可能となり、設計の簡素化とBOMの複雑さの軽減を実現します。

堅牢な統合

堅牢な統合

外部部品の必要性を低減することで、システムコストの削減と同時に基板スペースの節約ができるため、信頼性と製造効率が向上します。

設計の多様性

設計の多様性

内蔵ワンタイムプログラマブルメモリ(OTP)により主要パラメータを恒久的に設定でき、カスタマイズが容易になります。

すべての製品を比較する

クロック分配デバイスの選定

クロック分配デバイスは、さまざまな方法で分類することができます。 場合によっては、設計者は入力クロックをクロック周波数を変更せずに複数の宛先に分配したいと考えることがあります。 一方で、設計者はクロックを分周したり、他のクロックと多重化したりする必要がある場合もあります。

一部のクロック分配アプリケーションでは、ゼロ遅延バッファが必要となる場合があります。 これらのPLLベースのデバイスは、入力クロック信号を再生成し、複数の負荷を駆動するためのファンアウトを提供します。 多くのデバイスでは、外部フィードバックパスを通じてデバイス内部の遅延を調整できます。

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。