汎用製品
ルネサスのプロセッサIPは、ルネサスのMCUおよびシステムオンチップ(SoC)製品向けに開発されています。 サードパーティーと提携し、開発ツールやソフトウェアサポートなど、さまざまなユーティリティを提供しています。 これらのパートナーシップにより、ルネサスのプロセッサIPを使用しながら、幅広いサードパーティのユーティリティやちけ知見を活用することができます。 新規および既存のお客様は、汎用デバイスに匹敵する様々なアセットでルネサスのIPを使用することができます。
ルネサスは長年にわたり、マイクロコントローラ(MCU)製品を数多く製造し、幅広く使用いただいてきました。 様々なMCU機能をIP製品に組み込み、お客様のアプリケーションを長期的に使いやすくいたします。 MCU IPと同様に固定機能デバイスを使用して、独自の要件に合わせた形で機能を拡張したりカスタマイズしたりすることができるようになります。 汎用デバイスを使わずに、デバイスに最適な機能を持つIPを使い続けることができます。
ルネサスのMCUとMPU技術で信頼性の高いパフォーマンスを実現
効率的なシステム構成に必要なすべての機能を搭載
多様なデザインニーズに対応するソフトマクロとして提供
8ビットから32ビットまで、小規模から大規模まで、幅広いアプリケーションに対応
互換性のあるツールとエミュレータにより、ルネサスプラットフォーム間での開発を効率化
OSオプションとソフトウェアへのアクセス、製品開発の加速化
| 機能 | IP名称 | プロセス(またはソフトマクロ) | 状況 | ドキュメント | 問い合わせ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU サブシステム | RXv1-C 32-bit CISC | ソフトマクロ | 量産中 | お問い合わせ | ||
| RXv2-C 32-bit CISC | ソフトマクロ | 量産中 | ||||
| RXv3-C 32-bit CISC | ソフトマクロ | 量産中 | ||||
| RXv2-S 32-bit CISC | ソフトマクロ | 暫定 (要問い合わせ) | ||||
| RXv3-S 32-bit CISC | ソフトマクロ | 暫定 (要問い合わせ) | ||||
| SH-4A 32-bit RISC | ソフトマクロ | 量産中 | ||||
| SH-4 32-bit RISC | ソフトマクロ | 量産中 | ||||
| SH3-DSP 32-bit RISC | ソフトマクロ | 量産中 | ||||
| SH-2A 32-bit RISC | ソフトマクロ | 量産中 | ||||
| SH2-DSP 32-bit RISC | ソフトマクロ | 量産中 | ||||
| H8/300 8-bit CISC | H8/H8S/H8SX IPセレクションガイド | ソフトマクロ | 量産中 | |||
| H8S 16-bit CISC | ソフトマクロ | 量産中 | ||||
| H8SX 32-bit CISC | ソフトマクロ | 量産中 | ||||
| M32R 32-bit RISC | ソフトマクロ | 量産中 | ||||
ルネサスのプロセッサIPは、ルネサスのMCUおよびシステムオンチップ(SoC)製品向けに開発されています。 サードパーティーと提携し、開発ツールやソフトウェアサポートなど、さまざまなユーティリティを提供しています。 これらのパートナーシップにより、ルネサスのプロセッサIPを使用しながら、幅広いサードパーティのユーティリティやちけ知見を活用することができます。 新規および既存のお客様は、汎用デバイスに匹敵する様々なアセットでルネサスのIPを使用することができます。