メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

PCIe Gen7 12出力クロックバッファ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LGA
Pkg. Code:LW0064AA
Lead Count (#):64
Pkg. Dimensions (mm):5.0 x 5.0 x 0.66
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeLGA
Lead Count (#)64
Carrier TypeTray
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Qty. per Reel (#)0
Qty. per Carrier (#)490
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)-40 to 105°C
Assembly LocationTAIWAN
Wafer Fab LocationTAIWAN
Accepts Spread Spec InputYes
Additive Jitter4fs
Additive Phase Jitter Typ RMS (fs)2.8
Advanced FeaturesMultiple SMBus addresses, Power Down Tolerant, Flexible Startup Sequencing, SMBus enabled Automatic Clock Parking
App Jitter CompliancePCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, PCIe Gen4, PCIe Gen5, PCIe Gen6, PCIe Gen7, DB1206, DB2000Q, QPI, UPI
ArchitectureCommon, SRIS, SRNS
Chipset ManufacturerIntel
Clock Spec.DB2000Q
Core Voltage (V)3.3V
Diff. Input SignalingHCSL
Diff. Inputs1
Diff. Output SignalingLP-HCSL
Diff. Outputs12
FunctionFanout Buffer
Input Freq (MHz)1 - 400
Input TypeHCSL
Inputs (#)1
Length (mm)5
MOQ490
Output Banks (#)1
Output Enable (OE) Pins12
Output Freq Range (MHz)1 - 400
Output Impedance85
Output Skew (ps)50
Output TypeLP-HCSL
Outputs (#)12
PLLNo
Package Area (mm²)25
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)5.0 x 5.0 x 0.66
Power Consumption Typ (mW)441
Product CategoryClock Buffers & Drivers, PCI Express Clocks
Reference OutputNo
Spread SpectrumYes
Supply Voltage (V)3.3 - 3.3
Tape & ReelNo
Thickness (mm)0.66
VOUT Amplitude ControlNo
VOUT Slew-rate ControlYes
Width (mm)5

説明

9QXL1200 は、前世代の PCIe との下位互換性を備えた超高性能 PCIe Gen7 ファンアウト バッファです。 システムの監視と復元力のための信号損失(LOS)出力を備えています。 このデバイスには、パワーダウン耐性(PDT)および柔軟なスタートアップシーケンス(FSS)機能も組み込まれており、システム設計を簡素化します。