メインコンテンツに移動

特長

  • PCIe Gen6 付加位相ジッター: 4fs RMS
  • PCIe Gen7 付加位相ジッター: 2.8fs RMS
  • DB2000Q加算位相ジッタ:12fs RMS
  • 12kHz–20MHzの加算位相ジッタ:156.25MHzで36fs RMS
  • パワーダウン耐性(PDT)入力
  • FSS機能(Flexible startup sequencing)
  • SMBus 対応自動時計パーキング (ACP)
  • CLKINはHCSLまたはLVDS信号レベルに対応しています
  • 12個のLP-HCSL出力、インピーダンス85Ω

説明

9QXL1200 は、前世代の PCIe との下位互換性を備えた超高性能 PCIe Gen7 ファンアウト バッファです。 システムの監視と復元力のための信号損失(LOS)出力を備えています。 このデバイスには、パワーダウン耐性(PDT)および柔軟なスタートアップシーケンス(FSS)機能も組み込まれており、システム設計を簡素化します。

パラメータ

属性
Temp. Range (°C) -40 to 105°C

パッケージオプション

Pkg. Type Pkg. Dimensions (mm) Lead Count (#) Pitch (mm)
LGA 5.0 x 5.0 x 0.66 64 0.5

製品比較

9QXL1200 9QXL2001C
Core Voltage (V) 3.3 3.3
Output Impedance 85 85
App Jitter Compliance DB1206, DB2000Q, PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, PCIe Gen4, PCIe Gen5, PCIe Gen6, PCIe Gen7, QPI, UPI 25G EDR, DB2000Q, IF-UPI, PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, PCIe Gen4, PCIe Gen5, PCIe Gen6, QPI, UPI
VOUT Slew-rate Control Yes No
Additive Jitter 4fs 4fs

アプリケーション

  • クラウドとハイパフォーマンスコンピューティング
  • NVMeストレージ
  • ネットワーク
  • AIアクセラレータ

適用されたフィルター