メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • Low skew, low jitter PLL clock driver
  • Max frequency supported = 400MHz (DDRII 800)
  • I2C for functional and output control
  • Feedback pins for input to output synchronization
  • Spread Spectrum tolerant inputs
  • Programmable skew through SMBus
  • Frequency defect control through SMBus
  • Individual output control programmable through SMBus

説明

DDR I/DDR II Phase Lock Loop Zero Delay Buffer

適用されたフィルター