メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

概要

The EVK-UFT285-6-7 is designed to help the customer evaluate the 8T49N285, 8T49N286, and 8T49N287 devices. When the board is connected to a PC running Renesas' Timing CommanderTM software through USB, the device can be configured and programmed to generate frequencies with best-in-class performances.

特長

  • Board comes pre-populated with the 8T49N286
  • Eight LVPECL outputs capable of generating any output frequency using Renesas Timing CommanderTM software
  • SMA connectors for each output pair
  • Outputs terminate to 50 ohms on a scope

使用製品

サンプル&ご購入

Evaluation Board EVK-UFT285-6-7-top view

EVK-UFT285-6-7

アクティブ
Moisture Sensitivity Level (MSL):1
HTS (US):8473.30.1180
ECCN (US):EAR99
EPC:BD0
MOQ:1
SPQ:1
Pb (Lead) Free:No
Pkg. Type:BOARD
Carrier Type:Box
Temp. Range (°C):0 to 70°C

ニュース&ブログ

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。