メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

FemtoClock™ NGユニバーサル周波数トランスレータ
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:VFQFPN
Pkg. Code:NLG40
Lead Count (#):40
Pkg. Dimensions (mm):6.0 x 6.0 x 0.9
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)40
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Qty. per Reel (#)5000
Qty. per Carrier (#)0
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Country of AssemblyMALAYSIA, TAIWAN
Country of Wafer FabricationSINGAPORE
Advanced FeaturesProgrammable Hitless Reference Switching, Fractional-N PLL, OTP, External Feedback
ApplicationJitter Attenuator, Port Synchronizer
Channels (#)1
Core Voltage (V)2.5V, 3.3V
Diff. Inputs2
Diff. Outputs4
Family NameUFT (Gen 3)
Feedback InputNo
Fractional Output Dividers (#)3
Input Freq (MHz)0.008 - 875
Input Freq Range TypeTDM, DS1, E1, SONET/SDH, Ethernet, OTN
Input TypeLVCMOS, HCSL, LVHSTL, LVDS, LVPECL, LVTTL
Inputs (#)2
Length (mm)6
Loop Bandwidth Range (Hz)0.2 - 6400
MOQ5000
Output Banks (#)4
Output Freq Range (MHz)0.008 - 1000
Output Freq Range TypeTDM, DS1, E1, DS2, E3, DS3, 100BASE-T, STM-1/OC-3, STM-4/OC-12, 1000BASE-T/X, STM-16/OC-48, OTU-1, STM-64/OC-192/10GBASE-W, 10GBASE-R, OTU-2, XGMII/XAUI
Output SignalingLVCMOS, LVDS, LVPECL, HCSL
Output Skew (ps)50
Output TypeLVCMOS, LVDS, LVPECL, HCSL
Output Voltage (V)2.5V, 3.3V, 1.8V
Outputs (#)4
Package Area (mm²)36
Phase Jitter Typ RMS (fs)350
Phase Jitter Typ RMS (ps)0.35
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)6.0 x 6.0 x 0.9
Pkg. TypeVFQFPN
Product CategoryFemtoClock NG, IEEE 1588, Low Jitter Clocks (<700 fs RMS), Jitter Attenuators, Network Synchronization, PDH and SONET/SDH Clocks, Programmable Clocks, Universal Frequency Translators
Prog. ClockYes
Prog. InterfaceI2C
Reel Size (in)13
Reference OutputYes
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Selection Criteria<700 fs RM
Spread SpectrumNo
Tape & ReelYes
Thickness (mm)0.9
VCO Max Freq (MHz)4000
VCO Min Freq (MHz)3000
Width (mm)6
Xtal Freq (KHz)10000 - 50000

説明

8T49N241は、フラクショナルフィードバックPLLを1つ搭載しており、ジッタ減衰を伴う周波数トランスレータや周波数シンセサイザとして使用することが可能です。 1つの整数、3つの分数出力分周器を搭載し、8kHz~1GHzの範囲で最大4種類の干渉しない出力周波数を生成することが可能です。 出力周波数は入力周波数から完全に独立させることができ、これら4つの周波数はすべて互いに完全に独立させることができます。 4つの出力は、LVPECL、LVDS、HCSL、LVCMOSから出力レベルを選択することができます。

8T49N241は、10G/40G/100G SONET/SDHおよびイーサネットネットワークラインカード、無線基地局ベースバンドユニット、ビデオ放送、キャリアイーサネット・スイッチ、OTN、またはテストおよび測定アプリケーションなどの幅広い機器での使用に最適です。 例えば、8T49N241はGbE/10GbE/100GbE 同期イーサネット ラインカードアプリケーションで、タイミングカード上のSETS(タイミング ソース同期装置)においてG.8262に準拠するために使用することができます。

第3世代ユニバーサル周波数トランスレータ・ファミリには、8T49N242(2入力/1PLL/4出力)、8T49N285(2入力/1PLL/8出力)、8T49N286(4入力/2PLL/8出力)、8T49N287(2入力/2PLL/8出力)なども含まれています。 これらのデバイスは、同期イーサネット(SyncE)用の82P33714と10G-40G SyncE用の82P33731タイミングソース同期装置(SETS)で補完されます。

この製品ファミリの他のデバイスを参照する際、ユニバーサル周波数トランスレータのページをご覧ください。