メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
IEEE 1588 対応8チャネルシステムシンクロナイザ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:CABGA
Pkg. Code:AJG144
Lead Count (#):144
Pkg. Dimensions (mm):10.0 x 10.0 x 1.2
Pitch (mm):0.8

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)144
Carrier TypeTray
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Qty. per Reel (#)0
Qty. per Carrier (#)168
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye1 SnAgCu
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
ApplicationPTP Timing Card, SETS, Low-cTE Timing Card
Channels (#)8
Clock SupportG.813, G.8262, G.8262.1, GR-1244-CORE, GR-253-CORE, G.8273.2
Core Voltage (V)2.5V, 3.3V
Diff. Inputs8
Diff. Outputs12
Family NameClockMatrix
Fractional Output Dividers (#)8
FunctionSystem Synchronizer
Input Freq (MHz)5.0E-7 - 1000
Input TypeHCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL
Inputs (#)16
Length (mm)10
Loop Bandwidth Range (Hz)9.0E-5 - 12000
MOQ168
Output Banks (#)8
Output Freq Range (MHz)5.0E-7 - 1000
Output Skew (ps)50
Output TypeHSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL
Output Voltage (V)1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V
Outputs (#)24
Phase Jitter Max RMS (ps)0.2
Phase Jitter Typ RMS (ps)0.15
Pitch (mm)0.8
Pkg. Dimensions (mm)10.0 x 10.0 x 1.2
Pkg. TypeCABGA
Product CategoryIEEE 1588, ClockMatrix, Ultra-Low Jitter Clocks (<300 fs RMS), Jitter Attenuators, Network Synchronization, Programmable Clocks
Prog. InterfaceI2C, SPI
Reference OutputNo
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Spread SpectrumNo
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.2
Width (mm)10
Xtal Freq (KHz)25 - 54

説明

8A34001 IEEE 1588対応システムシンクロナイザは、IEEE 1588 高精度時間プロトコル(PTP)と同期イーサネット(SyncE)に基づいて超低ジッタの高精度タイミング信号を生成します。 システムのタイミング・同期ソースとして1台で使用することも、システムの信頼性向上のために2台で冗長ペアとして使用することも可能です。 デジタル制御オシレータ(DCO)は、外部プロセッサで動作するIEEE1588クロックリカバリサーボソフトウェアで制御することが可能です。 SyncEの同期装置タイミング ソース(SETS)の実装に必要なデジタルPLL(DPLL)や、その他タイミングブロックにより、物理層のタイミングをサポートしています。 DCOは、IEEE1588の情報だけで制御することも、ITU-T G.8273.2に準拠した状態で、IEEE1588の時刻情報とSyncEからの物理層周波数情報を組み合わせて制御することも可能です。 このデバイスは、バックプレーン間や回路基板間のクロック伝搬遅延を積極的に測定・補正し、システム内のIEEE 1588タイムスタンプユニット(TSU)間で時間誤差を最小限に抑えた正確な時刻と位相を確実に配信するために使用することが可能です。 このデバイスは、IEEE 1588クロック合成、SyncEクロック生成、ジッタ減衰、ユニバーサル周波数変換を制御する複数の独立チャネルをサポートしています。 入力から入力、入力から出力、出力から出力の位相スキューをすべて正確に管理できます。 最大28GbpsのSERDESやCPRI/OBSAI、SONET/SDH、PDHインタフェースおよび、IEEE1588 TSUを直接同期できる超低ジッタクロックを出力します。

IEEE 1588システムでの同期を容易に実現するために、ルネサスはPTPクロックマネージャソフトウェアをライセンスに基づき無償で提供しています。