メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Six LVCMOS / LVTTL outputs
  • Outputs able to drive 12 series terminated lines
  • Crystal Oscillator Interface
  • Crystal input frequency range: 10MHz to 40MHz
  • Output skew: 80ps (maximum)
  • RMS phase jitter @ 25MHz, (100Hz – 1MHz): 0.26ps (typical), VDD = VDDO = 2.5V
    Offset                  Noise Power
    100Hz.................-129.7 dBc/Hz
    1kHz...................-144.4 dBc/Hz
    10kHz.................-147.3 dBc/Hz
    100kHz...............-157.3 dBc/Hz
  • 5V tolerant enable inputs
  • Synchronous output enables
  • Operating power supply modes:
    Full 3.3V, 2.5V, 1.8V
    Mixed 3.3V core/2.5V output operating supply
    Mixed 3.3V core/1.8V output operating supply
    Mixed 2.5V core/1.8V output operating supply
  • 0°C to 70°C ambient operating temperature
  • Available in lead-free (RoHS 6) package

説明

The 83905 is a low skew, 1-to-6 LVCMOS / LVTTL Fanout Buffer. The low impedance LVCMOS/LVTTL outputs are designed to drive 50Ω series or parallel terminated transmission lines. The effective fanout can be increased from 6 to 12 by utilizing the ability of the outputs to drive two series terminated lines. The 83905 is characterized at full 3.3V, 2.5V, and 1.8V, mixed 3.3V/2.5V, 3.3V/1.8V and 2.5V/1.8V output operating supply mode. Guaranteed output and part-to-part skew characteristics along with the 1.8V output capabilities makes the 83905 ideal for high performance, single ended applications that also require a limited output voltage.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Qty. per Carrier (#)Package Area (mm²)Pitch (mm)Pkg. Dimensions (mm)Qty. per Reel (#)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)
83905AGLFObsoleteN/AIn StockTSSOP16#Tube196#22mm²0.65mm5.0 x 4.4 x 1.00Yese3 Sn0 to 70°C
83905AGLFTObsoleteN/AIn StockTSSOP16#Reel1022mm²0.65mm5.0 x 4.4 x 1.02500#Yese3 Sn0 to 70°C
83905AKLFObsoleteN/AIn StockVFQFPN20#Tray1490#16mm²0.5mm4.0 x 4.0 x 1.00Yese3 Sn0 to 70°C
83905AKLFTObsoleteN/AIn StockVFQFPN20#Reel1016mm²0.5mm4.0 x 4.0 x 1.02500#Yese3 Sn0 to 70°C
83905AMLFObsoleteN/AIn StockSOIC16#Tube348#38.6mm²1.27mm9.9 x 3.9 x 1.50Yese3 Sn0 to 70°C
83905AMLFTObsoleteN/AIn StockSOIC16#Reel3038.6mm²1.27mm9.9 x 3.9 x 1.52500#Yese3 Sn0 to 70°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。