メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • High-performance 1:6 LVCMOS clock buffer
  • Very low pin-to-pin skew: < 50ps
  • Very low additive jitter: < 50fs
  • Supply voltage: 1.8V to 3.3V
  • fMAX = 200MHz
  • Integrated serial termination for 50Ω channel
  • Packaged in 14-pin TSSOP and small 16-pin QFN packages
  • Extended (-40 °C to +105 °C) temperature range

説明

The 5PB1106 is a high-performance 1:6 LVCMOS clock buffer that offers a best-in-class additive phase jitter of 50fs RMS. This clock buffer also supports an Output Enable function. It is available in 16-pin QFN and 14-pin TSSOP packages and can operate from a 1.8V to 3.3V supply.

パラメータ

属性値
Temp. Range (°C)-40 to 85°C, -40 to 105°C
Product CategoryClock Buffers & Drivers

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
COL2.5 x 2.5 x 0.5160.4
TSSOP5.0 x 4.4 x 1.0140.65

アプリケーション

  • Industrial applications
  • Automotive Radar, LiDAR, and other applications

適用されたフィルター