メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Equivalent to two 7202 1K x 9 FIFOs
  • Asynchronous and simultaneous read and write
  • Status Flags: Empty, Half-Full, Full
  • Auto-retransmit capability
  • Available in 56 pin TSSOP
  • Industrial temperature range (–40C to +85C) is available

説明

The 7282 is a dual-FIFO memory that loads and empties data on a first-in/first-out basis. It utilizes a 9-bit wide data array to allow for control and parity bits at the user's option. This is useful in data communications applications where a parity bit is needed for transmission/reception error checking. It is designed for those applications requiring asynchronous and simultaneous read/writes in multiprocessing and rate buffer applications.
Part NumberStatusSamplesStockPackageBudgetary Price (USD)Lead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
7282L12PAObsoleteN/AOut of StockTSSOP56#CNoTube1
7282L12PA8ObsoleteN/AOut of StockTSSOP56#CNoReel1
7282L12PAGObsoleteN/AOut of StockTSSOP56#CYesTube1
7282L12PAG8ObsoleteN/AOut of StockTSSOP1ku | $12.6356#CYesReel1TAIWANTAIWAN, UNITED STATES
7282L15PAObsoleteN/AIn StockTSSOP56#CNoTube1
7282L15PA8ObsoleteN/AIn StockTSSOP56#CNoReel1
7282L15PAIObsoleteN/AIn StockTSSOP56#INoTube1
7282L15PAI8ObsoleteN/AIn StockTSSOP56#INoReel1
7282L20PAObsoleteN/AOut of StockTSSOP56#CNoTube1
7282L20PA8ObsoleteN/AOut of StockTSSOP56#CNoReel1

サポートコミュニティ

  1. M3S-S2-TinyのCC-RLコンパイラの動作について

    こんにちは。 マルツエレックさんのRL78/G14 マイコン・トレーニング・キット MTK-RL78G14の音声再生を参考にして、G13で音声再生 ...

    2017年7月21日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。