メインコンテンツに移動

概要

説明

The 70V07 is a high-speed 32K x 8 dual-port static RAM designed to be used as a stand-alone 256K-bit dual-port SRAM or as a combination Master/Slave dual-port SRAM for 16-bit or more word systems which results in full-speed, error-free operation without the need for additional discrete logic. An automatic power-down feature controlled by Chip Enable (CE) permits the on-chip circuitry of each port to enter a very low standby power mode.

特長

  • True dual-ported memory cells which allow simultaneous reads of the same memory location
  • Easily expands data bus width to 16 bits or more
  • Interrupt flag
  • On-chip port arbitration logic
  • Full on-chip hardware support of semaphore signaling between ports
  • Fully asynchronous operation from either port
  • TTL-compatible, single 3.3V (±0.3V) power supply
  • Available in 68-pin PGA and PLCC, and 80-pin TQFP packages
  • Industrial temperature range (-40 °C to +85 °C) is available

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

モデル

分類 タイトル 日時
モデル-SPICE ログインしてダウンロード Z 23 KB
モデル-IBIS ZIP 12 KB
2件

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。