メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • True Dual-Ported memory cells which allow simultaneous reads of the same memory location
  • 7008 easily expands data bus width to 16 bits or more
  • Interrupt Flag
  • On-chip port arbitration logic
  • Full on-chip hardware support of semaphore signaling between ports
  • Fully asynchronous operation from either port
  • Battery backup operation—2V data retention
  • TTL-compatible, single 5V (±10%) power supply
  • Available in 84-pin PGA, PLCC, and 100-pin TQFP packages
  • Industrial temperature range (-40C to +85C) is available

説明

The 7008 is a high-speed 64K x 8 Dual-Port Static RAM designed to be used as a stand-alone 512K-bit Dual-Port RAM or as a combination MASTER/SLAVE Dual-Port RAM for 16-bit-or-more word systems. An automatic power down feature controlled by CE permits the on-chip circuitry of each port to enter a very low standby power mode.

パラメータ

属性値
Core Voltage (V)5
Bus Width (bits)8
Density (Kb)512
Pkg. CodePNG100
InterfaceAsync
I/O Type5.0 V TTL
Access Time (ns)20
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
ArchitectureDual-Port
Organization64K x 8
FunctionBusy, Interrupt, Master, Semaphore, Slave

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TQFP14.0 x 14.0 x 1.41000.5
Part NumberStatusSamplesStockPackageBudgetary Price (USD)Lead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
7008L20PFGIActiveAvailableOut of StockTQFP1ku | $63.11100#IYesTray3TAIWANTAIWAN, USA
7008L15JObsoleteN/AOut of StockPLCC84#CNoTube3
7008L15J8ObsoleteN/AOut of StockPLCC84#CNoReel3
7008L15JGObsoleteN/AIn StockPLCC84#CYesTube3
7008L15JG8ObsoleteN/AOut of StockPLCC84#CYesReel3
7008L15PFObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoTray3
7008L15PF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoReel3
7008L15PFGObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CYesTray3
7008L15PFG8ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CYesReel3
7008L20JObsoleteN/AOut of StockPLCC84#CNoTube3
7008L20J8ObsoleteN/AOut of StockPLCC84#CNoReel3
7008L20JGIObsoleteN/AOut of StockPLCC84#IYesTube3
7008L20JGI8ObsoleteN/AOut of StockPLCC84#IYesReel3
7008L20JIObsoleteN/AOut of StockPLCC84#INoTube3
7008L20JI8ObsoleteN/AOut of StockPLCC84#INoReel3
7008L20PFObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoTray3
7008L20PF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoReel3
7008L20PFGI8ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#IYesReel3
7008L20PFIObsoleteN/AOut of StockTQFP100#INoTray3
7008L20PFI8ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#INoReel3
7008L25GObsoleteN/AOut of StockPGA84#CNoTray1
7008L25JObsoleteN/AOut of StockPLCC84#CNoTube3
7008L25J8ObsoleteN/AOut of StockPLCC84#CNoReel3
7008L25PFObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoTray3
7008L25PF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoReel3
7008L35GObsoleteN/AOut of StockPGA84#CNoTray1
7008L35JObsoleteN/AOut of StockPLCC84#CNoTube3
7008L35J8ObsoleteN/AOut of StockPLCC84#CNoReel3
7008L35PFObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoTray3
7008L35PF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoReel3
7008L55GObsoleteN/AOut of StockPGA84#CNoTray1
7008L55JObsoleteN/AOut of StockPLCC84#CNoTube3
7008L55J8ObsoleteN/AOut of StockPLCC84#CNoReel3
7008L55PFObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoTray3
7008L55PF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoReel3
7008S15JObsoleteN/AOut of StockPLCC84#CNoTube3
7008S15J8ObsoleteN/AOut of StockPLCC84#CNoReel3
7008S15PFObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoTray3
7008S15PF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoReel3
7008S20JObsoleteN/AOut of StockPLCC84#CNoTube3
7008S20J8ObsoleteN/AOut of StockPLCC84#CNoReel3
7008S20PFObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoTray3
7008S20PF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoReel3
7008S25GObsoleteN/AOut of StockPGA84#CNoTray1
7008S25JObsoleteN/AOut of StockPLCC84#CNoTube3
7008S25J8ObsoleteN/AOut of StockPLCC84#CNoReel3
7008S25PFObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoTray3
7008S25PF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoReel3
7008S35GObsoleteN/AOut of StockPGA84#CNoTray1
7008S35JObsoleteN/AOut of StockPLCC84#CNoTube3
7008S35J8ObsoleteN/AOut of StockPLCC84#CNoReel3
7008S35PFObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoTray3
7008S35PF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoReel3
7008S55GObsoleteN/AOut of StockPGA84#CNoTray1
7008S55JObsoleteN/AOut of StockPLCC84#CNoTube3
7008S55J8ObsoleteN/AOut of StockPLCC84#CNoReel3
7008S55PFObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoTray3
7008S55PF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoReel3
7008S55PFIObsoleteN/AOut of StockTQFP100#INoTray3
7008S55PFI8ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#INoReel3
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。