メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • True Dual-Ported memory cells which allow simultaneous reads of the same memory location
  • 7007 easily expands data bus width to 16 bits or more
  • Interrupt Flag
  • On-chip port arbitration logic
  • Full on-chip hardware support of semaphore signaling between ports
  • Fully asynchronous operation from either port
  • Battery backup operation—2V data retention
  • TTL-compatible, single 5V (±10%) power supply
  • Available in 68-pin PGA, PLCC, and 80-pin TQFP packages
  • Industrial temperature range (-40C to +85C) is available

説明

The 7007 is a high-speed 32K x 8 Dual-Port Static RAM designed to be used as a stand-alone 256K-bit Dual-Port RAM or as a combination MASTER/SLAVE Dual-Port RAM for 16-bit-or-more word systems. An automatic power down feature controlled by CE permits the on-chip circuitry of each port to enter a very low standby power mode.

パラメータ

属性
Core Voltage (V)5
Bus Width (bits)8
Density (Kb)256
Pkg. CodePLG68, PNG80
InterfaceAsync
I/O Type5.0 V TTL
Access Time (ns)15, 20
Temp. Range (°C)-40 to 85°C, 0 to 70°C
ArchitectureDual-Port
Organization32K x 8
FunctionBusy, Interrupt, Master, Semaphore, Slave

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
PLCC24.0 x 24.0 x 3.63681.27
TQFP14.0 x 14.0 x 1.4800.65
Part NumberStatusSamplesStockPackageBudgetary Price (USD)Lead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
7007L15JGActiveAvailableIn StockPLCC68#CYesTube3
7007L15JG8ActiveN/AOut of StockPLCC68#CYesReel3
7007L20JGIActiveAvailableOut of StockPLCC68#IYesTube3
7007L20JGI8ActiveN/AOut of StockPLCC68#IYesReel3
7007L20PFGIActiveAvailableIn StockTQFP1ku | $48.5680#IYesTray3PHILIPPINESTAIWAN, USA
7007L15JObsoleteN/AOut of StockPLCC68#CNoTube3
7007L15J8ObsoleteN/AOut of StockPLCC68#CNoReel3
7007L15PFObsoleteN/AOut of StockTQFP80#CNoTray3
7007L15PF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP80#CNoReel3
7007L20GObsoleteN/AOut of StockPGA68#CNoTray1
7007L20JObsoleteN/AOut of StockPLCC68#CNoTube3
7007L20J8ObsoleteN/AOut of StockPLCC68#CNoReel3
7007L20JIObsoleteN/AOut of StockPLCC68#INoTube3
7007L20JI8ObsoleteN/AOut of StockPLCC68#INoReel3
7007L20PFObsoleteN/AOut of StockTQFP80#CNoTray3
7007L20PF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP80#CNoReel3
7007L20PFIObsoleteN/AOut of StockTQFP80#INoTray3
7007L20PFI8ObsoleteN/AOut of StockTQFP80#INoReel3
7007L25GObsoleteN/AOut of StockPGA68#CNoTray1
7007L25JObsoleteN/AOut of StockPLCC68#CNoTube3
7007L25J8ObsoleteN/AOut of StockPLCC68#CNoReel3
7007L25PFObsoleteN/AOut of StockTQFP80#CNoTray3
7007L25PF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP80#CNoReel3
7007L35GObsoleteN/AOut of StockPGA68#CNoTray1
7007L35JObsoleteN/AOut of StockPLCC68#CNoTube3
7007L35J8ObsoleteN/AOut of StockPLCC68#CNoReel3
7007L35PFObsoleteN/AOut of StockTQFP80#CNoTray3
7007L35PF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP80#CNoReel3
7007L55JObsoleteN/AOut of StockPLCC68#CNoTube3
7007L55J8ObsoleteN/AOut of StockPLCC68#CNoReel3
7007L55PFObsoleteN/AOut of StockTQFP80#CNoTray3
7007L55PF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP80#CNoReel3
7007L55PFIObsoleteN/AOut of StockTQFP80#INoTray3
7007L55PFI8ObsoleteN/AOut of StockTQFP80#INoReel3
7007S15JObsoleteN/AOut of StockPLCC68#CNoTube3
7007S15J8ObsoleteN/AOut of StockPLCC68#CNoReel3
7007S15PFObsoleteN/AOut of StockTQFP80#CNoTray3
7007S15PF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP80#CNoReel3
7007S20GObsoleteN/AOut of StockPGA68#CNoTray1
7007S20JObsoleteN/AOut of StockPLCC68#CNoTube3
7007S20J8ObsoleteN/AOut of StockPLCC68#CNoReel3
7007S20PFObsoleteN/AOut of StockTQFP80#CNoTray3
7007S20PF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP80#CNoReel3
7007S25GObsoleteN/AOut of StockPGA68#CNoTray1
7007S25JObsoleteN/AOut of StockPLCC68#CNoTube3
7007S25J8ObsoleteN/AOut of StockPLCC68#CNoReel3
7007S25PFObsoleteN/AOut of StockTQFP80#CNoTray3
7007S25PF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP80#CNoReel3
7007S35GObsoleteN/AOut of StockPGA68#CNoTray1
7007S35JObsoleteN/AOut of StockPLCC68#CNoTube3
7007S35J8ObsoleteN/AOut of StockPLCC68#CNoReel3
7007S35PFObsoleteN/AOut of StockTQFP80#CNoTray3
7007S35PF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP80#CNoReel3
7007S55JObsoleteN/AOut of StockPLCC68#CNoTube3
7007S55J8ObsoleteN/AOut of StockPLCC68#CNoReel3
7007S55JIObsoleteN/AOut of StockPLCC68#INoTube3
7007S55JI8ObsoleteN/AOut of StockPLCC68#INoReel3
7007S55PFObsoleteN/AOut of StockTQFP80#CNoTray3
7007S55PF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP80#CNoReel3

サポートコミュニティ

  1. EOL, PCNが出ていませんでしょうか?

    IDT XLH536040 / XLH536019 / 7007L20JGI8 にはEOL, PCNが出ていませんでしょうか?

    2020年5月29日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。