メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • Packaged in 16-pin TSSOP
  • Pb (lead) free package
  • Operating voltage of 3.3 V
  • Low power consumption
  • Input frequency of 25 MHz
  • Low long-term jitter
  • 2.5 V to 3.3 V clock outputs

説明

The 650-40 is a clock chip designed for use in Ethernet Switch applications. Using IDT’s patented Phase-Locked Loop (PLL) techniques, the device takes a 25 MHz crystal input and produces various output clock frequencies as listed in Output Select Table.

適用されたフィルター