メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

概要

The 5L2503 evaluation board is made for configuration and signal integrity verification. With a USB programming board, Renesas' Timing CommanderTM Graphical User Interface (GUI) can be used to communicate with the blank device in the socket for configuration and programming.

特長

  • Program 5L2503 MicroClock blank parts in the socket
  • Removable socket board
  • Programmer board is powered using a USB port
  • Programmer board uses Renesas Timing CommanderTM GUI to program the blank parts
  • USB port is the communication channel between the GUI and the 5L2503 MicroClock device in the socket

使用製品

サンプル&ご購入

DEV5x2503 MicroClock Development Kit Box

DEV5L2503

アクティブ
Moisture Sensitivity Level (MSL):1
HTS (US):8473.30.1180
ECCN (US):EAR99
EPC:BD0
MOQ:1
SPQ:1
Pb (Lead) Free:No
Pkg. Type:BOARD
Carrier Type:Box
Temp. Range (°C):0 to 70°C

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

Evaluation Board for 5L2503 MicroClock

EVK5L2503 アクティブ
Evaluate MicroClock programmable clock generation using a dedicated evaluation board. Supports rapid timing setup and integration validation in compact designs.

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。