メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • DPAK TO-252パッケージの700V、240mΩ GaNデバイス
  • Gen IV テクノロジー
  • JEDEC認定のGaN技術
  • ダイナミックRDS(on)effテスト済み
  • ロバスト設計は、以下によって定義されます。
    • 広いゲート安全マージン
    • 過渡過電圧耐量
  • 低QRR
  • クロスオーバー損失の低減
  • RoHS準拠およびハロゲンフリーパッケージ
  • ハードスイッチ回路とソフトスイッチ回路の両方で効率が向上し、次のことが可能になります。
    • 電力密度の向上
    • システムのサイズと重量を削減
    • 全体的なシステムコストの削減
  • 一般的に使用されるゲートドライバーで簡単に制御できます
  • 性能向上のためのケルビン源
  • より高いしきい値電圧によりe-modeに対してノイズ耐性を向上させます

説明

TP70H240G4ZS 700V、240mΩ、窒化ガリウム(GaN)FETは、ルネサスのGen IV SuperGaN®技術によるノーマリーオフデバイスです。 高電圧GaN高電子移動度トランジスタ(HEMT)と低電圧シリコンMOSFETを接合し、優れた信頼性と性能を実現します。 ルネサスのGaNは、ゲート電荷、クロスオーバー損失、逆回復電荷を低減することで、シリコンよりも高い効率を提供します。 このTP70H240G4ZSは、コモンソース構成のDPAK(TO-252)パッケージで入手できます。

パラメータ

属性値
Blocking CapabilityUni-Directional Switch
Qualification LevelStandard
Vds min (V)700
V(TR)DSS max (V)800
RDSON (Typ) (mΩ)240
RDSON (max) (mΩ)312
Vth typ (V)2
Id max @ 25°C (A)8
Qg typ (nC)5.4
Qoss (nC)17
Ron * Qoss (FOM)4080
Ciss (Typical) (pF)487
Coss (Typical) (pF)16.3
Mounting TypeSurface Mount
Temp. Range (°C)-55 to +150°C

パッケージオプション

Pkg. Type
DPAK

アプリケーション

  • 幅広いデータ通信
  • 産業用機器
  • PVインバーター
  • サーボモータ
型名状態サンプル在庫パッケージ参考価格(米ドル)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Mounting TypeTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
TP70H240G4ZS-TRActiveAvailable在庫ありDPAK1ku | $0.7Tape & Reel3Surface Mount-55 to +150°CCHINAJAPAN

イベント&ウェビナー