メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 4.5V~5.5V 単一電源
  • 低スタンバイ電源電流 0.6µA(Vcc=5.0V 標準値)
  • 外部クロック及びリフレッシュ操作不要
  • 入出力ともTTL直結可能
  • CS#信号によりメモリ容量の拡張可能
  • データ端子は入力、出力が共通
  • 出力はスリーステートでORタイが可能
  • OE#入力によるI/Oバスでのデータの競合防止可能

説明

R1LP5256Eシリーズは、シリコンゲート0.15µm CMOSプロセス技術を用いた32,768語 ×8 ビット構成を持ち、単一電源で動作する非同期式のスタティクRAMです。メモリセルにTFT技術を用い、高密度かつ低消費電力を実現したデバイスです。したがってR1LP5256Eシリーズは、低スタンバイ電流かつ低動作電源電流という特性を有していますので、バッテリ駆動を行なうシステムに最適です。

パッケージの種類は、高密度実装可能な28ピンの薄型パッケージ(SOP,TSOP)が用意されています。

パラメータ

属性値
Memory Density0.256
Organization32K x 8
Access Time (ns)55
Supply Voltage (V)4.5 - 5.5
Temp. Range (°C)-40 to +85

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOP18 x 8 x 2.4281.27
TSOP(28)12 x 8 x 1.228—
型名状態サンプル在庫RoHSパッケージ参考価格(米ドル)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
R1LP5256ESA-5SI#B1ActiveAvailable在庫あり問合せTSOP(1)1ku | $1.73Tray3MALAYSIA, TAIWANJAPAN
R1LP5256ESA-5SI#S1ActiveN/A在庫あり問合せTSOP(1)1ku | $1.73Embossed Tape3MALAYSIA, TAIWANJAPAN
R1LP5256ESP-5SI#B1ActiveAvailable在庫あり問合せSOP1ku | $1.89Tube3CHINA, TAIWANJAPAN
R1LP5256ESP-5SI#S1ActiveN/A在庫切れ問合せSOP1ku | $1.83Embossed Tape3CHINA, TAIWANJAPAN
R1LP5256ESA-5SI#B0ObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
TSOP(1)Tray2
R1LP5256ESA-5SI#S0ObsoleteN/A在庫ありRoHS:EN
RoHS:JA
TSOP(1)Embossed Tape2
R1LP5256ESP-5SI#B0ObsoleteN/A在庫あり問合せSOPTube2
R1LP5256ESP-5SI#S0ObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
SOPEmbossed Tape2