メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • This circuit is processed in accordance with MIL-STD-883 and is fully conformant under the provisions of paragraph 1.2.1.
  • Analog signal range (±15V supplies) ±15V
  • Low leakage (+25 °C) 1nA (Max)
  • Low leakage (+125 °C) 100nA (Max)
  • Low ON resistance 50Ω (Max)
  • Charge injection 30pC (Typ)
  • TTL compatible
  • System switch elements
  • Low operating power
  • Compatible with DG303

説明

The HI-303/883 switch is a monolithic device fabricated using CMOS technology and our dielectric isolation process. This switch features break-before-make switching, low and nearly constant ON resistance over the full analog signal range, and low power dissipation.

The HI-303/883 is TTL compatible and has a logic "0" condition with an input less than 0.8V and a logic "1" condition with an input greater than 4.0V.

The device is pin-for-pin compatible with the industry standard Siliconix DG303 and is available in a 14-pin Ceramic DIP. The HI-303/883 operates over the -55 °C to +125 °C temperature range.

パラメータ

属性
RatingMIL-STD-883
Switches (#)2
RON (max) (ohms)35
Supply Voltage (min) (V)-15 - -15
Supply Voltage (max) (V)15 - 15
Turn-Off Time (max) (ns)450
Turn-On Time (max) (ns)500
Temp. Range (°C)-55 to +125°C
FlowHarsh Environment & MIL-STD-883
Qualification LevelClass Q
Die Sale Availability?No

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
CERDIP19.3 x 7.3 x 0.00142.5

アプリケーション

  • Sample and Hold, i.e., Low Leakage Switching
  • Op Amp Gain Switching, i.e.  Low ON Resistance
  • Portable, Battery Operated Circuits
  • Low-Level Switching Circuits
  • Dual or Single Supply Systems
Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreePb Free CategoryMOQTemp. Range (°C)CAGE code
HI1-0303/883ActiveAvailableIn StockCERDIP14#TubeNot ApplicableNoHot Solder Dip500-55 to +125°C34371
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。