メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

US134-118VBTPKEV1Zボードは、20-28セルバッテリ管理システム(BMS)の概念実証(POC)ソリューションです。 このボードは、40V〜120Vの広い入力範囲と40V〜118Vの出力を20Aの連続放電電流でサポートし、熱管理を追加することで60Aまで対応することができます。 RS-485インタフェースは、バッテリ電圧、残量ゲージ、負荷/充電電流などのシステムパラメータを柔軟に監視できるほか、システム制御、障害監視、システムシャットダウン時のトレースバックエラーの監視コマンドも受け付けます。 ルネサスE2エミュレータ(別売)は、過電流スレッショルド、セルバランシング制御、セルOV/UV制限、外部温度制限、フォルトマスク、セル低減動作などのパラメータを柔軟に設定できるため、ボードの制御や変更が可能です。

特長

  • 40V〜118Vのバッテリーパック(20〜28セル)をサポート
  • 40V〜120Vの広い充電器入力範囲
  • 20Aの連続放電電流(熱管理追加で60A)
  • さまざまなバッテリセル数での動作に簡単に適応可能
  • RS-485によるユーザー入力と診断が可能

アプリケーション

20-28 Cell Battery Pack (Up to 118V) Block Diagram
20~28 セルバッテリパック(最大118V)
スケーラブルな20-28セルバッテリパック設計とオプションのBluetooth接続。
分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 1.09 MB
マニュアル-ハードウェア PDF 5.21 MB
2件
型名状態在庫参考価格(米ドル)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
US134-118VBTPKEV1ZActive在庫切れ1u | $330AvailableYesEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。