概要
US134-118VBTPKEV1Zボードは、20-28セルバッテリ管理システム(BMS)の概念実証(POC)ソリューションです。 このボードは、40V〜120Vの広い入力範囲と40V〜118Vの出力を20Aの連続放電電流でサポートし、熱管理を追加することで60Aまで対応することができます。 RS-485インタフェースは、バッテリ電圧、残量ゲージ、負荷/充電電流などのシステムパラメータを柔軟に監視できるほか、システム制御、障害監視、システムシャットダウン時のトレースバックエラーの監視コマンドも受け付けます。 ルネサスE2エミュレータ(別売)は、過電流スレッショルド、セルバランシング制御、セルOV/UV制限、外部温度制限、フォルトマスク、セル低減動作などのパラメータを柔軟に設定できるため、ボードの制御や変更が可能です。
特長
- 40V〜118Vのバッテリーパック(20〜28セル)をサポート
- 40V〜120Vの広い充電器入力範囲
- 20Aの連続放電電流(熱管理追加で60A)
- さまざまなバッテリセル数での動作に簡単に適応可能
- RS-485によるユーザー入力と診断が可能
アプリケーション
再生可能エネルギー&グリッド使用製品
スタートガイド
Lab on the Cloudで本ボードをリモート評価
手動セットアップ不要。クラウド接続されたラボを通じて、本ボードでリアルタイムテストを実行できます。
(1) US134-118VBTPKEV1Zで利用可能なラボ
サンプル&ご購入
US134-118VBTPKEV1Z
アクティブ| Pb (Lead) Free: | Yes |
| ECCN (US): | EAR99 |
| HTS (US): | 8473.30.1180 |
1u | $330.00参考価格
アプリケーション・ブロック図
| 20~28 セルバッテリパック(最大118V) スケーラブルな20-28セルバッテリパック設計とオプションのBluetooth接続。 |