メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
ご購入

概要

4-20mAの電流ループは、主に設定と接続が最も簡単なオプションであるため、多くの業界でセンサシステムの主要な標準です。 さらに他の信号より配線や接続が少なくて済むため、総合的にシステムコストを削減できます。 また電流は電圧のようにロスしないため、広大な場所における長距離送電に有利です。 周囲のノイズに強いこのボード設計は、標準の4-20mAループを使用しているため、産業環境での長距離データ伝送に最適です。 システム保護を強化するために、絶縁を追加できます。

特長

  • 4-20mA電流ループでのシンプルで正確な読み取り
  • 低消費電力の7セグメントLCDディスプレイ
  • システムはループ電源または個別の電源で動作可能
  • オプションのワイヤレス接続用のPmod™

使用製品

スタートガイド

Lab on the Cloudで本ボードをリモート評価

手動セットアップ不要。クラウド接続されたラボを通じて、本ボードでリアルタイムテストを実行できます。
(1) US110-420RECEVZで利用可能なラボ

サンプル&ご購入

アプリケーション・ブロック図

4-20mA Current Loop Receiver Block Diagram
4-20mA電流ループレシーバ
4-20mA電流ループレシーバは、センサシステム向けの低電力および信号処理機能を提供します。

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。