メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

RA4E1 MCUを搭載した、使いやすい音声ユーザインタフェース(VUI)ソリューション向けハードウェアプラットフォームです。

本VUIパートナソリューションは、 32ビットMCUのRAファミリをベースとしています。 本ハードウェアプラットフォームは、 Renesas Ready Partner Networkが提供するすべてのVUIパートナソリューションで共通して使用されています。 シンプルな音声コマンドインタフェースにより、高度なコーディング経験や社内の専門知識がなくてもシステムを簡単に制御できます。

本ハードウェアプラットフォームとRenesas Ready Partner Networkのソリューションを活用することで、独自の音声コマンドを認識し、それに応じた動作を実行する音声認識ソリューションを構築できます。

特長

  • ハードウェアの特長:
    • RA4E1搭載のコンパクトなVUIソリューション。 10mm × 10mmの小型サイズで機器への組み込みが容易。
    • ローカル音声認識アルゴリズムを搭載し、ネットワーク接続不要
    • デジタルマイクとアナログマイクの両方を搭載し、入力方法を柔軟に選択可能
    • 外部QSPIフラッシュメモリにより、音声サンプルやライブラリデータの保存容量を拡張
  • [文書:1493216]のサポート機能:
    • 世界40以上の言語に対応
    • 音声録音によってユーザがコマンドを変更できる音声タグ機能
    • 音声応答機能による確認応答で、ユーザエクスペリエンスを向上。
    • DSMTツールは、ウェイクワードやコマンドのカスタマイズ、性能チューニング、およびテストをサポートしており、ニューラルネットワークに関する事前知識は不要。
  • 低BOMコストと小型フットプリントを実現。 最小構成は、MCU、DMIC×1、および電源のみ。

使用製品

RA4E1音声ユーザーデモンストレーションボード

TW001-VUIA4E1POCZ

アクティブ
Key Features:Command Recognition
MCU/MPU:RA4E1 (Arm CM33, 100MHz, 512KB/128KB/8KB, 48QFN)
Additional Features:1xDMIC, 2xAMIC, Half-QSPI, USB-C/B, UART, DAC AUDIO OUT, 2xOP-AMP, J-Link Segger

アプリケーション・ブロック図

Edge Voice User Interface (VUI) Block Diagram
エッジデバイス用音声ユーザインタフェース (VUI)
RA MCUによる音声制御は、スマートデバイスに効率的でネットワークフリーの音声認識を提供します。

リソース

ナレッジベース

  1. キットに含まれているものは何ですか?その他に準備すべきものはありますか?

    ... cortex-m-mcus/tw001-vuia6e1pocz-ra6e1-voice-user-reference-kitRA4E1音声ユーザリファレンスキット(TW001-VUIA4E1POCZ):https://www.renesas.com/jp/ja/products/microcontrollers-microprocessors/ra-cortex-m-mcus/tw001-vuia4e1pocz ...

    2024年7月26日