概要
RTK0EF0201DK00001BUは、ルネサスのバッテリマネジメントシステム(R-BMS)をベースに、3~5セルのリチウムイオン(Li-ion)バッテリの監視および制御ソリューションを実現するリファレンスデザインです。
本デザインは、12ビットのアナログ・デジタル・コンバータ(ADC)を使用してバッテリパック電圧、各セル電圧、温度を測定するRAA489255バッテリマネージャICを中心に構成されています。 また、バッテリパック電流検出、高電圧汎用入出力(GPIO)、トリガ入力、自己診断機能にも対応しています。
ルネサスのR-BMSバッテリマネジメントソリューションは、RAA489255バッテリモニタと、R-BMS Bファームウェアパッケージを実行するRA Arm® Cortex®-M23マイクロコントローラ(MCU)を組み合わせたものです。 R-BMS Bは、ファームウェアを開発することなく主要なBMS機能を実現できる、バッテリモニタIC(BMIC)向けのファームウェアソリューションです。 これらの機能には、電圧および温度保護、開放電圧に基づく容量推定、システムステータス監視、データロギング、システム制御および診断用のSMBus通信などが含まれます。また、ソースコードが提供されているため、システムへの統合にも対応できます。
特長
- 3~5セルのリチウムイオンバッテリ構成に対応
- バッテリモニタICにより、セル電圧と温度の正確な測定が可能
- Arm Cortex-M23コアベースのRA MCUによるシステム制御
- ステータス表示用の5チャネルLEDドライバを内蔵
- システムの電源要件に対応する電圧レギュレータを内蔵
- セルバランシング、保護、監視などの主要なBMS機能に対応
- 電動工具、産業用および民生用のバッテリー駆動アプリケーションに最適
サンプル&ご購入