メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

シングル ポート 2~4セル直列接続対応のバッテリシステムのリファレンス デザインです。このリファレンス・デザインは、USB Type-C®ポートからの給電のみのモードとBMS付きリチウムイオン電池との組み合わせで、Power Bankを実現するモードをサポートします。

ケーブル、 On Board Charger 、基板において損失が発生するため、USB PDコントローラはそれを考慮したUSB-C入力を要求することで、最適なバッテリシステム動作を実現します。ボード上のスイッチ等により、バッテリ構成、動作モードや充放電電流値など設定できます。

この評価ボードのファームウェア(ソフトウェア)は、インストラクション ツールVIDWriterにより生成できます。VIDWriter がサポートしていないより詳細な設定は、ImageGen ツールで行うことができます。ImageGen は、R9A02G011 製品ページからダウンロードできます。

特長

  • 基本機能
    • 100W対応USB Type-Cバッテリシステム リファレンス
    • バッテリ構成と最大充電電流はSWにより設定可能
  • メリット
    • シンプルなデザインと高いコストパフォーマンス
    • 既存DC受電システムをそのままPD受電に置き換え
  • USB Power DeliveryおよびUSB Type-C
    • 単一USB-Type-C ポート
    • Power Role: 受電のみ又は受給電のデュアルロールパワー
    • 2直から4直までのバッテリ構成をサポート
  • LED表示
    • USB-C Power supply表示用 (1 LED)
  • スイッチ
    • バッテリ構成設定
    • 最大充電電流制御
  • 保護機能
    • 過電圧保護 (VBUS)

アプリケーション

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート
ログインしてダウンロード PDF 3.14 MB
AI生成コンテンツ: The RTK-251-SinkCharger-ISL9238C evaluation board integrates the R9A02G011 USB Power Delivery controller and ISL9238C onboard charger supporting 2 to 4 series battery cells. It complies with USB PD 2.0, 3.1, and USB Type-C® specifications, functioning as a USB Type-C® power sink charger or power bank. Configuration switches allow selection of battery cells, charge current limits, and operating modes. It interfaces with Renesas Battery Management System modules for safe battery operation. Firmware programming uses VIDWriter tools and Renesas debugging emulators. The document details hardware features, pin assignments, battery configurations, charging parameters, operating modes, board setup, firmware writing, and optional USB peripheral and SMBus interfaces. Related datasheets and manuals support comprehensive evaluation and development.
アプリケーションノート
ログインしてダウンロード PDF 1.49 MB
AI生成コンテンツ: VIDWriter 1.0.0.x generates flash memory image data for Renesas USB Power Delivery turnkey solutions, including JP214, RTK-251-SinkAdapter, and RTK-251-SinkCharger-ISL9238C. It allows modification of VID and PID parameters, provides hardware configuration guidance, and supports Windows 10 and 11 with .NET Framework 4.6.1 or later. The tool operates without installation and requires a host PC with at least 1 GHz processor and 1 GB memory. Users select features to view recommended turnkey solutions and configure VID/PID values. The package includes executable files and references related manuals and datasheets for USB PD controllers and emulators.
カタログ PDF 636 KB
3件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ライブラリ
ログインしてダウンロード ZIP 5.26 MB
ライブラリ
ログインしてダウンロード ZIP 4.97 MB
2件
型名状態在庫DescriptionSampleable
RTK0EUG011DK9040BJActive在庫ありRTK-251-SinkCharger-ISL9238C + Flash Programmer Adapter SetAvailable
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。