メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
ご購入

概要

説明

空気中の温度、湿度、照度の変化は、人の快適性や健康状態に直接影響するため、これらの要素を検知することは非常に重要です。 農業環境の調査から工場監査、オフィスでの省エネモニタリングに至るまで、さまざまな場面で環境条件を記録する必要があります。

ポータブル環境モニタは、温度、湿度、照度をリアルタイムで測定し、ディスプレイに表示できる携帯型デバイスです。 本ソリューションは IoTセンサモジュール用途に最適です。 4つのキーを操作するだけで、温度、湿度、照度の上限と下限を設定できます。 設定値はデータフラッシュに保存され、測定値がその値を超えると、アラームが鳴り、液晶ディスプレイ(LCD)モジュールに矢印マークが表示されます。

特長

  • RL78/G11 MCUを搭載
  • フラッシュROM 16KB、RAM 1.5KBを搭載
  • 単4形乾電池3本で動作
  • 空気中の温度、湿度、照度を検知
  • 温度、湿度、照度の上限/下限アラームを設定可能
  • 温度サンプリングにはリニア電圧出力タイプの温度センサを使用
  • 湿度はモジュールセンサにより取得
  • フォトトランジスタと抵抗R9で構成される分圧回路により照度を測定

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

サンプルコード

製品選択

型名状態在庫Sampleable
Portable-Environment-MonitorActive在庫切れN/A

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM発注

ルネサスのマスク付きMCUにお客様独自のカスタムコードを組込むことで、最適化されたカスタム機能を持つデバイスを実現します。