メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

ForgeFPGA™ GameBuddyリファレンスデザインは、インタラクティブなゲームプラットフォームを通じてルネサス製品の柔軟性を実証します。主な特長は以下の通りです:

  • メインメニューとプレゼンテーションモード: SPIフラッシュとのQSPI通信および内部リセットによる構成間の遷移を可能にします。
  • FPGAによるピンポンゲーム: 複雑な有限状態機械、表示駆動、音声再生を実装します。
  • 別のGameBuddyデバイスでのピンポンゲーム: デバイス間通信にはカスタムプロトコルとハードLVDSブロックを使用します。
  • スネークゲーム: ブロックRAM(BRAM)の保持機能を実証。フラッシュメモリなしで設定変更後もスコアを保持。
  • USB-SPIコンバーター: ビットストリームやデータをUSB経由でSPIフラッシュにアップロードし、OTPとSPIフラッシュの設定を切り替えることが可能です。

特長

  • ForgeFPGAの機能を披露するマルチゲームデモ(メインメニュー、卓球、スネーク)
  • 24ビットRGB表示インターフェースと統合音声再生
  • マルチプレイヤーおよびカスタムプロトコル向けのLVDSベースの通信
  • ビットストリームとデータアップロードを容易にするためのUSB-SPIコンバーター
  • 構成間でのスコア管理のためのBRAMデータ保持

アプリケーション

The handheld analog gaming console block diagram features a modern ForgeFPGA architecture, flexible power consumption control and low standby power.
携帯型アナログゲーム機
ハードウェア精度でクラシックシステムをエミュレートし、入力遅延を最小限に抑えたアナログゲーム機。

その他アプリケーション

  • ゲームシステムと携帯機器
  • 組み込みシステム
  • 表示制御
  • データ転送とプログラミング
  • 産業用電子機器
  • コンシューマ製品
分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 1.86 MB
The ForgeFPGA GameBuddy showcases Renesas' flexibility with an interactive console built on SLG47921V low-power FPGA. The design files for the GameBuddy include the schematic, BOM, PCB layout files, and Gerber artwork - essential tools for enabling complete evaluation of IC and board functions.
マニュアル-ハードウェア PDF 891 KB
The ForgeFPGA GameBuddy showcases Renesas' flexibility with an interactive console built on SLG47921V low-power FPGA. The menu and presentation enable QSPI to SPI Flash and switch configurations via internal reset. Play Ping Pong vs. FPGA or another GameBuddy over hard LVDS, and Snake uses BRAM to preserve scores. USB SPI lets you load bitstreams and swap OTP/SPI Flash. This board manual provides information about the board design, schematics, bill of materials, and layout.
2件