メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

水道、熱、ガスメーターの自動検針(AMR)機能に対する要求が高まる中、多くの電力会社は、純粋な電子メーターに完全に置き換えるための実行可能なオプションとして、すでに展開されている機械式メーターの寿命が尽きる前にMID認定の「プラグアンドプレイ」後付けモジュールを使用することを決定しました。 現在の市場要件に対応するため、この設計では 16 ビットの RL78 MCU コア技術を使用し、金属の羽根車を備えたあらゆるタイプの機械式水道メータにセンサ ボードを簡単に取り付け、RPM と回転方向の両方を検出します。

特長

  • セットには、DCモータ、モータ制御ユニット、アナログ信号コネクタ、センサコネクタキットが含まれています。
  • 基準励起信号とセンサ励起信号の間の位相を変化させることにより、金属の羽根車の回転検出の感度を設定します。
  • 感度は、励起信号に遅延を加えることによって制御されます。

アプリケーション

Interactive block diagram of the AMR retrofit module featuring flexible low-power MCU options and a buck-boost DC/DC converter.
自動検針(AMR)改造モジュール
AMR改造モジュールは、コスト効率の高い計測、柔軟なMCU設計、バッテリ寿命の延長を提供します。
分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 1.49 MB
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 317 KB
2件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 3 KB
1件

Lab on the Cloud

Lab on the Cloud
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
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.