概要
説明
このコストパフォーマンスの高い NVM 構成可能自動芳香器リファレンスデザイン (AS064-2-GPAIRFRREFZ) は、複数の異なる目的に使用できる汎用性の高いデバイスです。 このデバイスで制御する香りのよいスプレーは、より快適な雰囲気を作り出すためのさまざまな方法に使用できます。 このデバイスには、10分、20分、または40分ごとにスプレーするフレキシブルコントロールタイマーがあり、香りの強度も制御できます。 電池式の自動芳香器は、手間をかけずに24時間いつでも香り高い空間を保ちます。
特長
- SLG46108を含む、一般的に使用される混合信号機能向けの小型・低消費電力の部品です
- 10分、20分、または40分ごとにスプレーするフレキシコントロールタイマー
- 香りの強さは調節可能
- タイミングは外部スイッチまたはボタンを使用して設定可能
- バッテリ駆動
- LEDが点灯して、異なる状態を示す
- 点滅するライトは、デバイスが正常に動作していることを示す
アプリケーション
- 自動芳香器
- 浴室用自動芳香器
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
| Software title
|
Software type
|
会社名
|
|---|---|---|
| Go Configureソフトウェアハブ Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
|
Software Package | ルネサス |
1件
|
||
製品選択
| 型名 | 状態 | 在庫 | Sampleable | Pb (Lead) Free | ECCN (US) | HTS (US) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS064-2-GPAIRFRREFZ | Active | 在庫切れ | Available | Yes | EAR99 | 8473.30.1180 |