メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ZSSC4160KIT Evaluation Kit provides the hardware needed for configuration, calibration and evaluation of the ZSSC4161, ZSSC4162, ZSSC4165 and ZSSC4169 Sensor Signal Conditioner (SSC) ICs. The user's PC can communicate with the ZSSC4160 IC mounted on the ZSSC4160 SSC Evaluation Board via the SSC Communication Board through a USB connection. The Evaluation Kit Software is available on-line for free download.

The Evaluation Board can connect to the user's sensor or to the SSC Sensor Replacement Board (SRB). The SRB provides a replacement for an actual sensor and can be used for the first step of calibration or a dry-run calibration. On the SRB, the simulated resistive sensor signal is controlled by a potentiometer. The kit also includes ta small populated test PCB, 10 QFN samples and the required external components already mounted for facilitating user prototypes.

For further information and support for the SSC Communication Board, visit the SSC-CB product page.

To enable product comparisons, this modular kit is compatible with other select Renesas devices. Please contact your local sales representative for more information.

特長

  • SSC Communication Board
  • ZSSC4160 Evaluation Board
  • ZSSC4160 Test Board
  • SSC Sensor Replacement Board
  • Reel with 10 IC samples
  • USB cable
  • Tweezers

アプリケーション

Automotive Sensor with CAN/LIN Interface Block Diagram
CAN/LINインタフェースを備えた車載センサ
車載センサシステムは、SSC、MCU、LIN/CANをサポートし、精度、柔軟性、信頼性の高い性能を提供します。
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.43 MB
1件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 10.94 MB
1件

関連ボード&キット

ボード&キット

Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)Sampleable
ZSSC4160EVKV1P5ActiveIn Stock1u | $175Available
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。