メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ZSSC416x evaluation kit provides the hardware required for the configuration, calibration, and evaluation of the ZSSC4161, ZSSC4162, ZSSC4165, and ZSSC4169 sensor signal conditioner (SSC) ICs. A user's PC can communicate with the ZSSC4160 ICs mounted on the ZSSC415x/6x/7x SSC evaluation board through the SSC communication board via a USB connection. The evaluation board can be connected either to a user sensor or to the SSC sensor replacement board (SRB). The SRB serves as a substitute for an actual sensor and can be used for initial calibration or dry-run calibration. On the SRB, the emulated resistive sensor signal is adjusted using a potentiometer.

The kit also includes a small populated test board and 10 QFN samples with the required external components already mounted to facilitate rapid prototyping and evaluation.

The boards can also be ordered separately. To facilitate product comparisons, this kit is compatible with selected Renesas devices. Contact your local sales representative for more information.

The evaluation kit software is available online as a free download.

Kit Contents

  • SSC communication board
  • SSC sensor replacement board
  • ZSSC415x/6x/7x SSC evaluation board
  • ZSSC416x test board
  • ZSSC416x QFN samples (10 pcs.)
  • USB cable

特長

  • Supports evaluation of ZSSC4161, ZSSC4162, ZSSC4165, and ZSSC4169 sensor signal conditioners
  • USB-connected communication interface for device configuration, calibration, and evaluation
  • Supports I²C, SPI, and OWI communication interfaces
  • Supports initial evaluation and dry-run calibration without a physical sensor
  • Modular hardware design for flexible evaluation and prototyping
  • Populated test board for rapid device prototyping
  • QFN socket enables easy device replacement and evaluation without soldering

使用製品

サンプル&ご購入

ZSSC416xKIT - Communication Board

ZSSC4160EVKV1P5

アクティブ

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

SSC Communication Board

SSC-CB アクティブ
Enable communication between a PC and sensor signal conditioner devices during evaluation and calibration. Designed to integrate seamlessly with modular SSC evaluation systems.

SSC Replacement Board

SSC-SRB アクティブ
Simulate variable sensor signals during early development and calibration. Enables dry‑run evaluation while sensor hardware is still in development.

アプリケーション・ブロック図

Automotive Sensor with CAN/LIN Interface Block Diagram
CAN/LINインタフェースを備えた車載センサ
車載センサシステムは、SSC、MCU、LIN/CANをサポートし、精度、柔軟性、信頼性の高い性能を提供します。

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。